ny
HSS kärnborr
Borr HSS AC 18x25 Artikelnummer: 2421056

HSS kärnborr med ett 3/4 Weldon-skaft med snabbkoppling för borrning av hål med 12–35 mm diameter med ett borrdjup på upp till 25 mm i stål
- Produktklass: Premium
- Fäste: 3/4" Weldon
- Diameter: 18 mm
premium
Gör dina val
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
Längd
- 25 mm
Arbetslängd
- 25 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
363,85 SEK
363,85 SEK
/
1 Styck