Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

HSS kärnborr

Borr HSS AC 24x25 Artikelnummer: 2421058

HSS kärnborr med ett 3/4 Weldon-skaft med snabbkoppling för borrning av hål med 12–35 mm diameter med ett borrdjup på upp till 25 mm i stål

  • Produktklass: Premium
  • Fäste: 3/4" Weldon
  • Diameter: 24 mm
premium

Gör dina val

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Längd
  • 25 mm
Arbetslängd
  • 25 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
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
426,23 SEK
426,23 SEK
/
1 Styck