TX-BT V3 4.7/7 Stegborr
Stegborr TX-BT 4.7/7-110 V3 Artikelnummer: 2480755

Stegborr för förborrning av exakta hål för den nya generationens X-BT-fästelement
- Grundmaterial: Stål
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 8 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
973,35 SEK
973,35 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Grundmaterial
Stål
Minimal tjocklek för grundmaterial (stål)
8 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Stegborret gör det enklare och snabbare att få rätt djup på pilothålet
- Konstruerat för att borra snabbare och hålla längre
Användningsområden
- Förborra exakta hål för nya generationens X-BT-fästelement
- Flera olika längder finns beroende på ditt användningsområde – 80 mm och 110 mm
- Fungerar för många olika sorters stål som grundmaterial enligt specifikationssamlingen
- Specialiserat stegborr TX-BT 4.7/7 WC V3 (#2480754) utformat för höghållfasta stål såsom rostfritt stål eller järnvägsstål)
- Rekommenderas för användning med den batteridrivna borrskruvdragaren SBT 6-22
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt