Skrapa till multiverktyg

Multiverktygsskrapa i kolstål (HCS) för det oscillerande multiverktyget, för skrapning av färg eller lim
Gör dina val
Längd
- 26 mm
Bredd
- 52 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 259,12 SEK
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Ökad mångsidighet – byt snabbt mellan olika sågblad baserat på det grundmaterial du arbetar med
- Mer hållbart – använd våra sågblad tillsammans med multiverktyget Hilti SMT-6 till olika arbeten och grundmaterial för längre livslängd på ditt verktyg
- Större flexibilitet – med Starlock sågbladsfäste är sågbladen kompatibla med alla Starlock-multiverktyg på marknaden
- Enkelt att byta sågblad – snabbfästet, kompatibelt med Starlock, gör det säkrare och smidigare att byta blad helt utan insexnyckel eller andra tillbehör för bladbyte
Användningsområden
- Används till att skrapa färg, lim och andra mjuka material under renoveringar
- Utöka antalet möjliga användningsområden med Hiltis multiverktyg
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.