Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Slipskiva av hårdmetall för det batteridrivna multiverktyg, för slipning av murbruk och injekteringsbruk

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 259,12 SEK

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Ökad mångsidighet – byt snabbt ut infästningar av slipdynor för att täcka ett stort antal grundmaterial och tillämpningar
  • Mer hållbart – använd våra sågblad tillsammans med multiverktyget Hilti SMT-6 till olika arbeten och grundmaterial för längre livslängd på ditt verktyg
  • Större flexibilitet – Starlock-gränssnitt som är kompatibelt med alla Starlock-multiverktyg på marknaden
  • Enkelt att byta sågblad – snabbfästet, kompatibelt med Starlock, gör det säkrare och smidigare att byta blad helt utan insexnyckel eller andra tillbehör för bladbyte

Användningsområden

  • Slipskiva med beläggning av hårdmetall för murbruk och injekteringsbruk
  • Utöka antalet möjliga användningsområden med Hiltis multiverktyg

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.