ny
Sticksågblad för trä (precision)
Sticksågsblad SP 93 (5) wood precision Artikelnummer: 2332287

Sticksågblad för kapning av raka exakta linjer i mjukt trä och plywood
- Produktklass: Premium
- Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Fiberskiva, Spånskiva
- Bladegenskaper: Rak kapning, Exakt kapning
premium
Gör dina val
Tandavstånd
- 2.5 mm
Tandsektionens längd
- 77 mm
- 93 mm
Bladlängd
- 100 mm
- 117 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
76,29 SEK /1 Styck - 25 st
61,27 SEK /1 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Rabatterat onlinepris
381,45 SEK
76,29 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Premium
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Fiberskiva, Spånskiva
Bladegenskaper
Rak kapning, Exakt kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
10
Tandtyp
Slipad, Konslipad
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
2.5 mm
Tandsektionens längd
93 mm
Bladlängd
117 mm
Dokument
pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Mer exakta resultat – ökad bladtjocklek hjälper dig att kapa rakare
- Renare kapsnitt ger mindre flisning – uppnå särskilt raka och fina resultat tack vare bladets precisionsslipade tänder
Användningsområden
- Rak och ren kapning i mjukt trä och plywood
- För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt