Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad för trä (precision)

Sticksågsblad SP 77 (25) wood precision Artikelnummer: 2332290

Sticksågblad för kapning av raka exakta linjer i mjukt trä och plywood

  • Produktklass: Premium
  • Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Fiberskiva, Spånskiva
  • Bladegenskaper: Rak kapning, Exakt kapning
premium

Gör dina val

Tandavstånd
  • 2.5 mm
Tandsektionens längd
  • 77 mm
  • 93 mm
Bladlängd
  • 100 mm
  • 117 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st

    31,28 SEK /1 Styck
  • 25 st

    24,85 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
621,25 SEK
24,85 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Premium
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Fiberskiva, Spånskiva
Bladegenskaper
Rak kapning, Exakt kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
10
Tandtyp
Slipad, Konslipad
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
2.5 mm
Tandsektionens längd
77 mm
Bladlängd
100 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Mer exakta resultat – ökad bladtjocklek hjälper dig att kapa rakare
  • Renare kapsnitt ger mindre flisning – uppnå särskilt raka och fina resultat tack vare bladets precisionsslipade tänder

Användningsområden

  • Rak och ren kapning i mjukt trä och plywood
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel