ny
Sticksågblad för hårt trä (hastighet)
Sticksågsblad SPX 72 (25) wood speed Artikelnummer: 2332292

Sticksågblad i bimetall för kapning i hårt trä, kompakta skivor och komposit
- Produktklass: Ultimate
- Grundmaterial: Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Fiberskiva, Spånskiva, Träkomposit, Timmer
- Bladegenskaper: Rak kapning, Snabb kapning
ultimat
Gör dina val
Tandavstånd
- 4 - 5.2 mm
Tandsektionens längd
- 72 mm
Bladlängd
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
51,43 SEK /1 Styck - 25 st
41,15 SEK /1 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
1 028,75 SEK
41,15 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Ultimate
Grundmaterial
Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Fiberskiva, Spånskiva, Träkomposit, Timmer
Bladegenskaper
Rak kapning, Snabb kapning
Bladmaterial
BIM bimetall
Tänder per tum
5-6
Tandtyp
Slipad, Sidosats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
4 - 5.2 mm
Tandsektionens längd
72 mm
Bladlängd
100 mm
Dokument
pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kapa mer med samma blad – undvik avbrott för bladbyte tack vare den extra hållbara bimetallkonstruktionen
- Våra snabbaste sågblad i hårt trä – progressiva, slipade karbidtänder skär genom hårt trä snabbare än något annat Hilti-blad
Användningsområden
- Kapar hårt trä, mjukt trä och slitande träbaserade material
- För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt