Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad för trä (hastighet)

Sticksågsblad SP 129 (25) wood speed Artikelnummer: 2332296

Sticksågblad för snabba kapsnitt genom mjukt trä och plywood

  • Produktklass: Premium
  • Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Spånskiva, Fiberskiva
  • Bladegenskaper: Rak kapning, Snabb kapning
premium

Gör dina val

Tandavstånd
  • 4 mm
Tandsektionens längd
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Bladlängd
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Förpackningsstorlek
  • 2 st
  • 5 st

    63,43 SEK /1 Styck
  • 25 st

    50,57 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 264,25 SEK
50,57 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Premium
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Spånskiva, Fiberskiva
Bladegenskaper
Rak kapning, Snabb kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
6
Tandtyp
Slipad, Sidosats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
4 mm
Tandsektionens längd
129 mm
Bladlängd
152 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kapar snabbare – dessa sticksågblad har vassare, större tänder för att kapa genom mjukt trä och plywood utan problem
  • Mer exakta resultat – ökad bladtjocklek hjälper dig att kapa rakare

Användningsområden

  • Snabb, rak kapning i mjukt trä och plywood
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel