Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad för trä (hastighet)

Sticksågsblad SP 155 (5) wood speed Artikelnummer: 2332297

Sticksågblad för snabba kapsnitt genom mjukt trä och plywood

  • Produktklass: Premium
  • Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Spånskiva, Fiberskiva
  • Bladegenskaper: Rak kapning, Snabb kapning
premium

Gör dina val

Tandavstånd
  • 4 mm
Tandsektionens längd
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Bladlängd
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Förpackningsstorlek
  • 2 st
  • 5 st

    98,57 SEK /1 Styck
  • 25 st

    78,85 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
492,85 SEK
98,57 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Premium
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Spånskiva, Fiberskiva
Bladegenskaper
Rak kapning, Snabb kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
6
Tandtyp
Slipad, Sidosats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
4 mm
Tandsektionens längd
155 mm
Bladlängd
180 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kapar snabbare – dessa sticksågblad har vassare, större tänder för att kapa genom mjukt trä och plywood utan problem
  • Mer exakta resultat – ökad bladtjocklek hjälper dig att kapa rakare

Användningsområden

  • Snabb, rak kapning i mjukt trä och plywood
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel