Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad för mjukt trä (hastighet)

Sticksågsblad P 77 (5) wood speed Artikelnummer: 2332301

Sticksågblad för snabba, raka kapsnitt genom mjukt trä och OSB

  • Produktklass: Standard
  • Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Spånskiva
  • Bladegenskaper: Rak kapning, Snabb kapning
standard

Gör dina val

Tandavstånd
  • 4 mm
  • 4 - 5.2 mm
Tandsektionens längd
  • 77 mm
  • 125 mm
Bladlängd
  • 100 mm
  • 152 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st

    26,13 SEK /1 Styck
  • 25 st

    20,99 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
130,65 SEK
26,13 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Standard
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Spånskiva
Bladegenskaper
Rak kapning, Snabb kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
5-6
Tandtyp
Slipad, Sidosats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
4 - 5.2 mm
Tandsektionens längd
77 mm
Bladlängd
100 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Vår snabbaste kaphastighet – gradvis ökande tandavstånd och minimerad tjocklek för att kapa i mjukt trä och skivor snabbare än något annat sticksågblad från Hilti
  • Optimerat för mjukt trä och skivor – dessa sticksågblad i kolstål är konstruerade för snabba resultat vid arbete i mjukare icke-slitande träprodukter

Användningsområden

  • Snabb, rak kapning i mjukt trä och OSB
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel