Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad för mjukt trä (hastighet)

Sticksågsblad P 125 (25) wood speed Artikelnummer: 2332304

Sticksågblad för snabba, raka kapsnitt genom mjukt trä och OSB

  • Produktklass: Standard
  • Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Spånskiva
  • Bladegenskaper: Rak kapning, Snabb kapning
standard

Gör dina val

Tandavstånd
  • 4 mm
  • 4 - 5.2 mm
Tandsektionens längd
  • 77 mm
  • 125 mm
Bladlängd
  • 100 mm
  • 152 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st

    47,15 SEK /1 Styck
  • 25 st

    37,70 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
942,50 SEK
37,70 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Standard
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Spånskiva
Bladegenskaper
Rak kapning, Snabb kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
6
Tandtyp
Slipad, Sidosats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
4 mm
Tandsektionens längd
125 mm
Bladlängd
152 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Vår snabbaste kaphastighet – gradvis ökande tandavstånd och minimerad tjocklek för att kapa i mjukt trä och skivor snabbare än något annat sticksågblad från Hilti
  • Optimerat för mjukt trä och skivor – dessa sticksågblad i kolstål är konstruerade för snabba resultat vid arbete i mjukare icke-slitande träprodukter

Användningsområden

  • Snabb, rak kapning i mjukt trä och OSB
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel