Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad för trä (figurkapning)

Sticksågsblad SPX 75 (5) double curve Artikelnummer: 2332305

Dubbelsidigt sticksågblad för noggrann sågning i mjukt trä, plywood och OSB

  • Produktklass: Ultimate
  • Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Spånskiva, Fiberskiva
  • Bladegenskaper: Böjd kapning
ultimat

Gör dina val

Tandavstånd
  • 4 mm
Tandsektionens längd
  • 75 mm
Bladlängd
  • 100 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st

    70,31 SEK /1 Styck
  • 25 st

    50,51 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
351,55 SEK
70,31 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Ultimate
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Plywood, Spånskiva, Fiberskiva
Bladegenskaper
Böjd kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
6
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
4 mm
Tandsektionens längd
75 mm
Bladlängd
100 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kapa mindre detaljer – unikt dubbelsidigt sticksågblad gör ännu noggrannare sågning möjlig
  • Renare kapsnitt ger mindre flisning – uppnå särskilt fina resultat utan slipning tack vare bladets precisionsslipade tänder

Användningsområden

  • Ren och mycket noggrann kapning i mjukt trä, plywood och OSB
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt