Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad för trä (exakt figurkapning)

Sticksågsblad SP 56 (5) wood curve Artikelnummer: 2332307

Sticksågblad för exakt figurkapning i mjukt trä och plywood

  • Produktklass: Premium
  • Grundmaterial: Mjukt trä (gran, tall, etc.), Spånskiva, Plywood
  • Bladegenskaper: Böjd kapning
premium

Gör dina val

Tandavstånd
  • 1.4 mm
Tandsektionens längd
  • 56 mm
Bladlängd
  • 83 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
148,00 SEK
29,60 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Premium
Grundmaterial
Mjukt trä (gran, tall, etc.), Spånskiva, Plywood
Bladegenskaper
Böjd kapning
Bladmaterial
HCS
Tänder per tum
18
Tandtyp
Slipad, Konslipad, Spetsiga tänder
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
1.4 mm
Tandsektionens längd
56 mm
Bladlängd
83 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Bättre kontroll vid kapning – minskad bladtjocklek gör sticksågen enklare att styra exakt
  • Renare resultat – fintandat för minskad flisning och lösrivning

Användningsområden

  • Ren figurkapning i mjukt trä och plywood
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel