ny
Sticksågblad för användning i blandade material
Sticksågsblad SP 108 (5) univ Artikelnummer: 2332311

Bimetall-sticksågblad för kapning i metall och plast
- Produktklass: Premium
- Grundmaterial: Flera material, Stål, Icke järnmetall, Trä, Trä med spikar, Plast
- Bladegenskaper: Universell
premium
Gör dina val
Tandavstånd
- 2.4-5 mm
Tandsektionens längd
- 108 mm
Bladlängd
- 132 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
85,72 SEK /1 Styck - 25 st
68,57 SEK /1 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Rabatterat onlinepris
428,60 SEK
85,72 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Premium
Grundmaterial
Flera material, Stål, Icke järnmetall, Trä, Trä med spikar, Plast
Bladegenskaper
Universell
Bladmaterial
BIM bimetall
Tänder per tum
5-10
Tandtyp
Fräst, Sidosats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
2.4-5 mm
Tandsektionens längd
108 mm
Bladlängd
132 mm
Dokument
pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kapa mer med samma blad – undvik avbrott för bladbyte tack vare den extra hållbara bimetallkonstruktionen
- Våra snabbaste kapblad i metall – progressiva, slipade karbidtänder skär genom envisa metaller snabbare än något annat Hilti-blad
Användningsområden
- Snabb, grov kapning av stål, aluminium, spikinbäddat trä och plast
- För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt