ny
Universella sticksågblad för metall
Sticksågsblad SP 77 (25) metal universal Artikelnummer: 2332315

Bimetall-sticksågblad för kapning av praktiskt taget alla vanliga typer och tjocklekar av metall
- Produktklass: Premium
- Grundmaterial: Kolstål, Metallplåt, Olegerat stål, Metallplatta
- Bladegenskaper: Universell, Snabb kapning, Rak kapning, Lång hållbarhet
premium
Gör dina val
Tandavstånd
- 1.2 -2.6 mm
Tandsektionens längd
- 77 mm
Bladlängd
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
55,72 SEK /1 Styck - 25 st
44,58 SEK /1 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
1 114,50 SEK
44,58 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Premium
Grundmaterial
Kolstål, Metallplåt, Olegerat stål, Metallplatta
Bladegenskaper
Universell, Snabb kapning, Rak kapning, Lång hållbarhet
Bladmaterial
BIM bimetall
Tänder per tum
10-21
Tandtyp
Fräst, Sidosats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
1.2 -2.6 mm
Tandsektionens längd
77 mm
Bladlängd
100 mm
Dokument
pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kapa tjocka och tunna material med samma blad – gradvis ökande tandavstånd så att du kan kapa alla tjocklekar med det här bladet
- Längre livslängd – bimetall-sticksågsblad kapar mer och har bättre motstånd mot bladbrott
Användningsområden
- Rak kapning av rör, profiler och plåt i stål/metall
- För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt