Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Sticksågblad i bimetall för tunn metall

Sticksågsblad SP 67 (25) thin metal Artikelnummer: 2332323

Sticksågblad i bimetall för kapning av 1–3 mm tjock (1/16"–1/8") metallplåt och profiler

  • Produktklass: Premium
  • Grundmaterial: Kolstål, Olegerat stål, Metallplåt
  • Bladegenskaper: Exakt kapning, Rak kapning, Lång hållbarhet
premium

Gör dina val

Tandavstånd
  • 1.1 - 1.5 mm
Tandsektionens längd
  • 67 mm
Bladlängd
  • 92 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st

    42,01 SEK /1 Styck
  • 25 st

    33,87 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
846,75 SEK
33,87 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Premium
Grundmaterial
Kolstål, Olegerat stål, Metallplåt
Bladegenskaper
Exakt kapning, Rak kapning, Lång hållbarhet
Bladmaterial
BIM bimetall
Tänder per tum
17-23
Tandtyp
Fräst, Vågig sats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
1.1 - 1.5 mm
Tandsektionens längd
67 mm
Bladlängd
92 mm

Dokument

pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Få mer gjort med ett enda blad – sticksågblad av bimetall förblir vassa längre för bättre resultat och motstår brott bättre
  • Bättre kontroll vid kapning – de fina tänderna hjälper till att göra exakta, raka kapsnitt enklare

Användningsområden

  • Rak kapning av rör, profiler och plåt i stål/metall
  • För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel