ny
Sticksågblad för metall
Sticksågsblad P 108 (5) medium metal Artikelnummer: 2332326

Sticksågblad för kapning av 2.5–6 mm tjock (1/8"–1/4") metallplåt och profiler
- Produktklass: Standard
- Grundmaterial: Kolstål, Olegerat stål, Metallplatta
- Bladegenskaper: Exakt kapning, Rak kapning, Standard
standard
Gör dina val
Tandavstånd
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Tandsektionens längd
- 67 mm
- 108 mm
Bladlängd
- 92 mm
- 132 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
55,30 SEK /1 Styck - 25 st
44,58 SEK /1 StyckBästa pris
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Rabatterat onlinepris
276,50 SEK
55,30 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Produktklass
Standard
Grundmaterial
Kolstål, Olegerat stål, Metallplatta
Bladegenskaper
Exakt kapning, Rak kapning, Standard
Bladmaterial
HSS
Tänder per tum
13
Tandtyp
Fräst, Vågig sats
Skaft
Skaft med ett ögla (T-skaft)
Tandavstånd
2 mm
Tandsektionens längd
108 mm
Bladlängd
132 mm
Dokument
pdf SJB sortimentöversikt_0622_g_sv_2023, engelska [ 715.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Ekonomiska sticksågblad konstruerade för jämna kapsnitt genom icke-perforerad metallplåt och profiler
- Bättre kontroll vid kapning – snabbstålblad för jämnare, rak kapning
Användningsområden
- Rak kapning av ej perforerade stål-/metallrör, profiler och plåt
- För användning tillsammans med alla sticksågar med en T-skaftbladsbygel
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt