Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

S-IS Tillbehör till slaghylsa

Slaghylsa SI-SA 1/4"-1/2"SQ #2077174

Tillbehör till slaghylsor

  • Fäste: 1/4 tum, sexkant, 1/2 tum, fyrkantig
  • Kort/lång: Lång
  • Längd: 60 mm

Andra sökte även på HylsorLånghylsa or Krafthylsa.

Gör dina val

Fäste
  • 1/4 tum, sexkant, 1/2 tum, fyrkantig
  • 3/8 tum, fyrkantig, 3/4 tum, fyrkantig, 1/4 tum, sexkant, 7/16 tum, sexkant
  • 3/8 tum, fyrkantig, 1/2 tum, fyrkantig
  • 1/2 tum, fyrkantig
  • 1/2 tum, fyrkantig, 7/16 tum, sexkant
  • 1/2 tum, fyrkantig, 5 tum fyrkantig
  • 1/2 tum, fyrkantig, 2 tum fyrkantig
  • 3/4 tum, fyrkantig
  • 3/4 tum, fyrkantig, 1/2 tum, fyrkantig
Längd
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
  • 5 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris

401,93 SEK

401,93 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Fäste
1/4 tum, sexkant, 1/2 tum, fyrkantig
Kort/lång
Lång
Längd
60 mm
Material/ytbehandling
Svartfosfaterad

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Del av ett urval av slitstarka tillbehör designade att hjälpa dig maximera användbarheten och livslängden för dina mutterdragare
  • Kvalitet i professionell klass för krävande bultningsuppgifter

Användningsområden

  • Tillbehör till slaghylsor som gör att de passar till mutterdragare med skaft av olika storlek, vinkel och längd
  • Tillbehör för bultning och skruvförankring

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.