S-IS Tillbehör till slaghylsa
E-spärr 3/4" 30mm+ / 1 1/8"+ MP5 #2148350
Tillbehör till slaghylsor
- Fäste: 3/4 tum, fyrkantig
- Kort/lång: Lång
- Material/ytbehandling: Ingen
Andra sökte även på Hylsor, Långhylsa or Krafthylsa.
Gör dina val
Fäste
- 1/4 tum, sexkant, 1/2 tum, fyrkantig
- 3/8 tum, fyrkantig, 3/4 tum, fyrkantig, 1/4 tum, sexkant, 7/16 tum, sexkant
- 3/8 tum, fyrkantig, 1/2 tum, fyrkantig
- 1/2 tum, fyrkantig
- 1/2 tum, fyrkantig, 7/16 tum, sexkant
- 1/2 tum, fyrkantig, 5 tum fyrkantig
- 1/2 tum, fyrkantig, 2 tum fyrkantig
- 3/4 tum, fyrkantig
- 3/4 tum, fyrkantig, 1/2 tum, fyrkantig
Längd
- 45 mm
- 50 mm
- 51 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 127 mm
- 254 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
- 5 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Rabatterat onlinepris
112,53 SEK
22,51 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Fäste
3/4 tum, fyrkantig
Kort/lång
Lång
Material/ytbehandling
Ingen
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Del av ett urval av slitstarka tillbehör designade att hjälpa dig maximera användbarheten och livslängden för dina mutterdragare
- Kvalitet i professionell klass för krävande bultningsuppgifter
Användningsområden
- Tillbehör till slaghylsor som gör att de passar till mutterdragare med skaft av olika storlek, vinkel och längd
- Tillbehör för bultning och skruvförankring
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.