Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Gömd

Verktygsväska CD 4-A22 tom

#2250109

Hård väska för förvaring för förvaring och transport av din Hilti fogpistol och dess tillbehör

  • Typer: Individuella verktygslådor
  • Kompatibel med: Dispenser
  • Mått (LxBxH): 795 x 439 x 195 mm

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
899,41 SEK
899,41 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Dispenser
Mått (LxBxH)
795 x 439 x 195 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Hjälper till att skydda din fogpistol när den lagras och transporteras runt på dina arbetsplatser
  • Robust inlägg hjälper till att skydda och förenkla placeringen av ditt verktyg och dina tillbehör i Hiltis verktygsväska
  • Dubbelhandtag för enkel och nyckellös transport av två Hilti väskor i en hand.
  • Tre förhandsgranskningsplattor på sidorna av Hiltis verktygsväska visar vilken verktygstyp det är

Användningsområden

  • Transport och förvaring av en specifik fogpistol och dess tillbehör