Gömd
Verktygsväskor för vinkelslipar och slipmaskiner
Verktygsväska AG 4S-A22 tom #2252758

Hård väska för förvaring och transport av Hilti vinkelslip och dess tillbehör
- Typer: Övrigt
- Kompatibel med: Vinkelslipar, Slipmaskiner
- Mått (LxBxH): 510 x 390 x 185 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
717,22 SEK
717,22 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Typer
Övrigt
Kompatibel med
Vinkelslipar, Slipmaskiner
Mått (LxBxH)
510 x 390 x 185 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Hjälper till att skydda din vinkelslip eller slipmaskin när den förvaras och transporteras runt dina arbetsplatser
- Robust inlägg hjälper till att skydda och förenkla placeringen av ditt verktyg och dina tillbehör i Hiltis verktygsväska
- Dubbelhandtag för enkel och nyckellös transport av två Hilti väskor i en hand.
- Tre förhandsgranskningsplattor på sidorna av Hiltis verktygsväska visar vilken verktygstyp det är
Användningsområden
- Transport och förvaring av en specifik vinkelslip eller slipmaskin och dess tillbehör
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt