Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Verktygsväska PM 50MG-22

Artikelnummer: 2453400

Hård väska för förvaring och transport av ditt Hilti mätinstrument och dess tillbehör

  • Typer: Individuella verktygslådor
  • Kompatibel med: Mätutrustning
  • Mått (LxBxH): 595 x 152 x 461 mm

Andra sökte även på väska tigersåg, väska cirkelsåg, väska sticksåg or väska multisåg.
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
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss

Teknisk information

Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Mätutrustning
Mått (LxBxH)
595 x 152 x 461 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Hjälper till att skydda din mätenhet när den lagras och transporteras runt dina arbetsplatser
  • Robust inlägg hjälper till att skydda och förenkla placeringen av din mätenhet och tillbehör i Hiltis verktygsväska
  • Dubbelhandtag för enkel och nyckellös transport av två Hilti väskor i en hand.
  • Tre förhandsgranskningsplattor på sidorna av Hiltis verktygsväska visar vilken typ av mätinstrument det är

Användningsområden

  • Transport och förvaring av en specifik mätenhet och dess tillbehör