Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Väska SB 5-22 tom

Artikelnummer: 2471647

Hård väska för förvaring och transport av Hilti cirkelsåg, tigersåg eller sticksåg och dess tillbehör

  • Typer: Individuella verktygslådor
  • Mått (LxBxH): 596 x 435 x 200 mm

Andra sökte även på väska tigersåg, väska cirkelsåg, väska sticksåg or väska multisåg.
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
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss

Teknisk information

Typer
Individuella verktygslådor
Mått (LxBxH)
596 x 435 x 200 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Hjälper till att skydda när den lagras och transporteras runt på dina arbetsplatser
  • Robust inlägg hjälper till att skydda och förenkla placeringen av ditt verktyg och dina tillbehör i Hiltis verktygsväska
  • Dubbelhandtag för enkel och nyckellös transport av två Hilti väskor i en hand.
  • Tre förhandsgranskningsplattor på sidorna av Hiltis verktygsväska visar vilken verktygstyp det är

Användningsområden

  • Transport och förvaring av en specifik såg och dess tillbehör