HILTIS BIM- & PROJEKTERINGTJÄNSTER
Projektering från enstaka beräkningar och typlösningar till fullskalig modellering och prefabricering.
Genom våra BIM- & Projekteringstjänster kan vi stötta dig och ditt projekt med den hjälp du behöver. Oavsett om det handlar om en enskild lösning, typlösningar eller en fullskalig BIM-modellering, så kan vårt BIM- & projekteringsteam hjälpa dig hitta en effektiv lösning. Med vår långa erfarenhet, tekniska kompetens och lokala förankring kan vi guida dig med upphängning av komplexa-, tunga- eller repetitiva installationer för att lösningen ska vara både optimerad, säker och mer hållbar.
Helhetslösning för alla projektfaser
Tror du fortfarande att BIM bara är till för de som projekterar? Tänk om.
Högteknologiska byggmetoder är inte en modefluga. De är nyckeln till att kunna klara sig med knappa resurser. Tack vare BIM projekteringstjänster och digitaliserade verktyg kan alla som arbetar med projektering, produktion eller fastighetsförvaltning uppgradera till effektiva arbetsflöden.
FÖRDELAR LÄNGS PROJEKTETS FASER
Under projektering
- Värdeskapande
- Kollisionskontroller
- Multidisciplinär samordning
Under produktion
- Paketering & prefabricering
- Transparent logistik
- Digitaliserad dokumentation
Under förvaltning
- Driftsberedskap
- Field2BIM: As-built dokumentation
- Driftsoptimering
Under byggnationen av Europas modernaste sjukhus NVM, ingick Skanska med underentreprenörer och Hilti ett partnerskap för att skapa bättre arbetsmiljö och effektivare produktion genom digitalisering.
Så ser det ut i verkligheten!
Projekteringsskedet
Lägre materialkostnader och snabbare installation
Med BIM planeras alla installationslösningarna centralt innan byggnadsarbetet påbörjas, vilket gör att stöd för flera olika branscher blir verklighet. Du sparar material, undviker improviserade lösningar ute på arbetsplatsen och förkortar byggtiden.
Värdeskapande, säkrare och mer effektiva byggnader
Berätta för oss vad ditt projekt kräver, så dimensionerar vi för det. Om till exempel standardisering, flexibilitet eller modularitet är av högsta prioritet för dig, så kommer vi att leverera ett förslag som är optimerat speciellt för detta.
Kollisionskontroll reducerar improvisation på arbetsplatsen
Du vet var kollisionerna uppstår innan arbetet påbörjas ute på arbetsplatsen vilket minskar ad hoc-lösningar. BIM:s 3D-visualiseringar "What-you-see-is-what-you-get" gör det enklare att ta fram optimala dimensioneringar - långt innan byggarbetet påbörjas.
Field2BIM-modeller för tillförlitlig dokumentering
Särskilt när du arbetar på gamla byggnader kan tillgången på information vara dålig. Field2BIM-skanningsenheter kan skapa detaljerade modeller med bland annat väggar, betongplattor, armeringar och vissa installationselement. Du kan känna dig helt lugn och behöver inte oroa dig för att din lösning inte ska stämma med verkligheten.
Produktionsskedet
Cutting & Kitting - spara din tid, vi skräddarsyr era längder
Med en detaljerad BIM-modell öppnas dörrarna till prefabricering. Beställningsdokument kan exporteras med bara ett par klick så att du slipper förbereda sammansättning av kit, kapning och förmontering manuellt vilket minskar avfall, sparar tid och minskar risken för felaktigheter.
Avancerad logistik - du vet alltid när och var
Spårning från dimensionering över fabricering till arbetsplats blir mycket mer exakt efter att du bytt till arbetsflöden baserade på digitaliserade helhetslösningar. Du kan vara säker på att rätt material levereras till rätt arbetsplats i rätt tid.
BIM2Field – byggdigitalisering på riktigt
I praktiken betyder BIM2Field vägledd positionering av borrpunkter och ingjutningskomponenter, till exempel ankarskenor och brandskyddshylsor. Avancerade layoutverktyg kan läsa dina BIM-filer direkt och använda en inbyggd laser för att lokalisera punkter från modellen i verkligheten. Ingjutna lösningar ökar produktviteten avsevärt genom att spara arbete, införa flexibla efterinstallationslösningar och ta bort vissa arbetsmoment.
Dokumentation i absolut världsklass
I en helhetslösningsprocess är BIM-modellen den enda sanningskällan. Det är enklare att integrera utvärderingsprocesser: BIM visar vad du ska installera var och det relaterade beviset kan kopplas till modellen för enklare dokumentering. Verktyg som slagskruvdragare med Adapative Torque-modul eller programvara som Firestop Documentation Manager sparar utvärderingsinformation automatiskt under installationen.
Förvaltningsskedet
Field2BIM – för exakt och fullständig relationshandling
När en byggnad väl är överlämnad till förvaltaren så kan laserskanningutrustning och avancerade utsättningsverktyg användas för att hålla den digitala modellen uppdaterad. Dessa verktyg erbjuder ett mer effektivt sätt att dokumentera anpassningar och förändringar och överföra dem till den digitala modellen
Validering och färdig för driftsättning
Alla som ansvarar för att en fastighets säkerhetssystem blir godkänt vid en besiktning vet hur mycket pappersarbete detta innebär. Med laserskanningsutrustning och BIM-baserad dokumentation kan du känna dig lugn och vara säker på att din "som byggd"-dokumentation kommer att vara till stor hjälp under fastighetens hela livslängd.
Utvecklad för smidig drift
Genom att tidigt i projektet inleda ett samarbete med Hilti kan driftskrav införas i dimensioneringen. De förslag som du får är redan optimerade för hela livscykeln, särskilt den effektiva förvaltningen av obebodda fastigheter.
BIM Design Service från Hilti
BIM är ett bra sätt att hjälpa dig att minska materialkosntader, minska monteringstider och undvika improvisation på arbetsplatsen. Om du inte har den nödvändiga BIM-expertisen i företaget kan du lägga ut arbete på Hilti. Specialutbildade BIM-team på Hilti kan hjälpa dig att utnyttja alla fördelar med digitaliserade helhetslösningar, från förbättrat samarbete till lägre materialkostnader.
1. Ramverk
Tydlig startpunkt och projekt uppdelat i konceptuella, optimerade lösningar.
Erbjudanden:
- Projekt uppdelade i enskilda arbetsmoment
- Optimerad förslag på projekteringsplan för installationsupphängningarna
- Erbjudande om Hilti-tjänster för projekteringstjänster
2. Dimensionering
Kkoncept till färdiga lösningar som definieras av beräkningsrapporter.
Erbjudanden:
- Dimensionerade installationslösningar, optimerade för repetitiva och/eller komplexa fall
- Beräkningsrapporter
- Enskilda rapporter över kollisioner och undantag.
3. BIM-modellering
Lägg till dimensioneringslösningarna direkt in i din BIM-modell och rapportera eventuella problem som kanske måste dimensioneras på nytt.
Erbjudanden:
- Installationslösningar som lagts till BIM-modell
- Rapport över undantag (problem)
4. Ritningar
Smidig överföring av dimensionering från kontoret till byggplatsen.
Erbjudanden:
- Montageanvisningar
- Planritningar
- BIM-to-Field-data
- Materialförteckning (BOM)
- Förslag på tjänster för kapning, paketering av kit och prefabricering
Avancerad utrustning för att spara tid och arbete
Brandskyddande ingjutningshylsor
Tänk på ingjutna enheter som box-out-formsättningshylsor och passivt brandskydd för genomträngning av kablar och/eller rör i en och samma enhet Du kan ta med detta i dina BIM-modeller. Hiltis ingjutningshylsor sparar mycket arbete och kräver ingen långsam och svårinspekterad tätning med brandskyddsskum eller brandskyddsskiva.
Avancerade layoutverktyg
Hilti's senaste webblayoutverktyg läser dina BIM-filer direkt – inga manuella ritningsförberedelser eller punktval är nödvändiga. Uppgradering till dessa digitaliserade verktyg gör att layout av arbetsplatser kan göras snabbare och av en enda person.
Adaptive Torque™-systemet
Utrustad med AT-modulen på kompatibla mutterknackare så kan dessa automatiskt justera åtdragningsmomentet enligt föreskrifter. Du skannar streckkoden på förpackningen och verktyget presenterar och justerar för att undvika lågt eller högt åtdragningsmoment
Godkända infästningar ännu snabbareTA EXPERTHJÄLP
Högteknologiska lösningar från Hilti som underlättar din vardag
Även om du är en van BIM-användare så går utvecklingen så snabbt att nya möjligheter att spara dubbelarbete, tid och administration dyker upp nästan varje dag. För att vara säker att ditt företag inte missar några möjligheter när byggbranschen snabbt digitaliseras och automatiseras ska du kontakta närmaste Hilti BIM-specialist.