INSTALLATIONSSYSTEM FÖR VENTILATION

HILTI MM/MV-system

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Hiltis MM och MV-system är avsett för upphängning av luftkonditionerings- och ventilation.

Det finns ett stort utbud av komponenter som hjälper dig att göra en snabb och enkel installation. Systemet uppfyller kraven i de högsta kvalitets- och säkerhetsstandarderna.

FÖRDELAR

• Alla komponenter är akustiskt testade och minskar avsevärt de ljud som uppstår på grund av vibration och förs vidare i installationsskenan.

• Hiltis MVA ventilationsvinklar för snabb och enkel upphängning av ventilationskanaler direkt i taket, antingen nedpendlade med gängstång eller tillsammans med Hiltis MM skensystem.

• Hilti MV- produkter är anpassat för luftkanaler med storlek upp till 1000x500 mm.

• Hiltis MV ventilationssvep har ett smidigt låssystem som ger snabb montering med ett komplett sortiment från DN 80 till DN 1250.

• Hiltis MV väggmontering på konsol är en säker och flexibel lösning.
 

SNABBLÄNKAR

FRÅGA EN INGENJÖR

TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING

Dela