Video om att spåra och hantera dina inventarier med ON!Track

Hantera dina inventarier med Hilti ON!Track

Upptäck vår mjukvara för hantering och spårning av dina tillgångar

Vill du ha bättre kontroll över dina verktyg, maskiner och övrig utrustning? Med vår digitala lösning ON!Track får du en realtidsöversikt över alla dina tillgångar, oavsett var de befinner sig – från kontoret till byggarbetsplatsen. Vår lösning fungerar med utrustning från alla tillverkare, och med ökad transparens i hantering av dina inventarier kan du förbättra effektiviteten i din verksamhet.

Så kan ON!Track hjälpa din verksamhet

Platstjänst ikon med förråd eller lager

Ha koll på var din utrustning finns

ikon surfplatta eller mobil

Öka produktivitet och efterlevnad

ikon på elverktyg

Optimera din verktygspark

ikon på laptop

Öka transparensen i dina projekt

Så här tycker våra kunder

” En av de största fördelarna med ON!Track är att maskinerna, efter att de har registrerats i systemet, inte kräver något manuellt handhavande - Hämtar jag avfuktaren från lagret till bilen, ändras dess position automatiskt.”

Petter Dahl
Produktions- och utvecklingschef
Skadeteknik AB

”Med Hiltis ON!Track-app kan montörerna snabbt inventera sina bilar och säkerställa att allt finns med. Skulle montören behöva ett verktyg som inte finns i servicebilen kan han gå in i ON!Track-appen och se vart det verktyget befinner sig.”

Stephanie Primér
Verkställande direktör
Hansson & Hansson Rör

 

”Tidigare försvann verktyg och vi hade ingen uppföljning på hur de användes. Med Fleet Management och ON!Track kan jag nu hantera verktygen mycket mer effektivt.”

Linus Karlsson
Verksamhetsansvarig
GMM i Skåne

 

 

personal som inventerar elverktyg med app

Hur fungerar ON!Track?

Enklare utrustningshantering och inventering

Vi märker upp och taggar din utrustning oavsett tillverkare och använder gateways för att automatiskt spåra dem. Du kan inventera på språng utan att behöva vara fysiskt på plats. Din utrustning kan automatiskt byta position med hjälp av gateways och bluetooth. Det minskar strulet vid inventeringar och du vet kontinuerligt var dina saker är.

  • Van Gateway: för realtidskontroll av firmabilens innehåll
  • Stationära Gateway: så att du har koll i din verktygsbod
  • Geotag: GPS-Spårningsenhet för större maskiner 

 

Vad kan du hantera med ON!Track?

Ute på bygget står en arbetare med en skärm i handen

Verktyg och utrustning

Spåra utrustning från alla tillverkare, inte bara Hilti. Se allt från små borrmaskiner till stora grävmaskiner och var de befinner sig – även i dina fordon.

I lagret går två personer över alla förbrukningsvaror bland hyllor

Förbrukningsvaror och skyddsutrustning

Få varningar när lagret börjar bli lågt och skapa rapporter för att identifiera överkonsumtion.

En person inventerar med mobil i handen och har verktyg framför sig

Säkerhetscertifikat

Håll koll på vem som använder vilken utrustning, hur länge de har haft den och om de är certifierade att använda den. Kontrollera säkerhets- och efterlevnadskrav.

Ett elverktyg på arbetsbänk och en person som bokar reparationstjänst genom mobilen

Underhåll

Schemalägg och spåra underhåll och reparationer. Få tillgång till utrustningsdokument och servicehistorik direkt från byggarbetsplatsen och få insikter om vad som behöver ersättas.

Expertrådgivning mellan konsult och förrådsansvarig

Så kommer du igång med ON!Track

Vi samarbetar med dig för att möta dina affärsbehov

  1. Vi bokar ett inledande möte
  2. Vi skapar en plan som visar hur ON!Track kan hjälpa dig att spara pengar och effektivisera din verksamhet.
  3. Vi installerar ON!Track-systemet för att hantera dina verktyg, tillgångar och byggarbetsplatser.
  4. Vi märker och registrerar alla dina tillgångar i systemet.
  5. Du får en utbildning och kontinuerligt stöd, inklusive rådgivning för optimering av din verktygspark.
Arbetslaget står samlat, ett elverktyg sträcks fram mellan två personer. I bakgrunden skymtas alla elverktyg uppställda.

Få ut ännu mer av ON!Track

Öka din produktivitet och lönsamhet med våra utrustningslösningar.

ON!Track ger dig full insyn i din utrustning, vilket hjälper dig att driva verksamheten mer effektivt. Med vår Fleet Management-lösning och Nuron-verktyg kan du även förenkla din verktygspark och samla alla applikationer på samma sladdlösa plattform. Dessutom får du tillgång till systemdata som hjälper dig att avgöra vilka verktyg du verkligen behöver och ett heltäckande servicepaket som inkluderar snabb reparation och stöldskydd.

Vanliga frågor om ON!Track

Är ON!Track endast för Hilti-verktyg?

Nej, Hilti ON!Track fungerar med verktyg och utrustning från alla tillverkare.

Är ON!Track säkert?

Vi har utvecklat ON!Track med säkerhet på företagsnivå. Vårt SOC 2 Typ 2-intyg och ISO 27001:2022-certifikat bekräftar vårt engagemang för de mest kritiska säkerhetsstandarderna för att skydda och säkra kunddata. Se nedan för detaljer om våra certifieringar och intyg.

AICPA SOC logo

SOC 3 Serviceorganisationens kontroller 2 – Prata med vår kundservice

Hur mycket kostar det att implementera ON!Track?

Våra konsulter skräddarsyr en offert baserad på dina behov. Boka gärna en konsultation för att få mer information.

Vem implementerar ON!Track-systemet?

Vi ser till att ON!Track installeras korrekt och att alla dina verktyg och material registreras i systemet. Du får fullständig utbildning och löpande support.

Vad behöver jag för att få ON!Track till mitt företag?

ON!Track är tillgängligt för kunder som använder Hilti Fleet Management. Likt ett fordonsleasingavtal betalar du en fast månadskostnad för att leasa Hilti-verktyg under 3-5 år, med möjlighet att uppgradera till de senaste produkterna vid avtalets slut.

Läs mer om leasing på Hilti Fleet Management. 

Läs mer om hur ON!Track kan bidra till att förändra och göra det mer effektivt, kompatibelt och kostnadseffektivt för ditt företag

Dela