Byggarbetare bilar betong på andra våningen av ett rivningsobjekt

Byggbranschens proffsverktyg

Ingen bränsle. Inga sladdar. Bara kraft

Nuron batteriplattform erbjuder över 100 verktyg på en enda batteriplattform. Så du kan äntligen få de verktyg du vill ha, med den data som ditt företag behöver till en fast månadskostnad.

Kraft att borra, kapa eller riva nästan vad som helst, var som helst

Verktyg för tunga arbeten

Inget behov av att byta strömkälla för tunga arbeten. Ett batterisystem som fungerar med alla dina verktyg.

Kompromisslös prestanda

På Hilti har vi tagit batteritekniken till nästa nivå. Utför tung bilning, borrning och rivning med batterikraft.

Effektiviserad verktygshantering

Med avtalsbaserade tjänster från Hilti kan du få fullständig överblick över din utrustning och batterier i din mobil var du än befinner dig.

Så här kan du få mer gjort på bygget med verktyg från Hilti

200 %

MER ARBETE PER LADDNING *
med TE 30-22 Borrhammare. Det innebär hälften så många vändor till laddaren som med tidigare.

4000 W

KRAFT *
på TE 2000 Bilningsmaskin Alltid redo för flexibla rivningsarbeten utan kablar.

12 minuter

SPARADE PER ARBETAD TIMME*
med 20% kraftfullare verktyg. Levererar våra nya batteriverktyg 70-300% mer kraft än tidigare.

50 %

effektivare administration *
med molnanslutna tjänster. Hitta, inventera och fördela dina verktyg med digitala Hilti-tjänster

* Alla siffror är ungefärliga och baseras på interna funktionstester. Faktiska resultat kan variera beroende på handhavande.

Hur du sparar tid med elverktyg från Hilti:

  • 200% mer arbete per laddning med vår nya borrhammare TE 30-22
  • 4000W kraft från vår största och starkaste bilningsmaskin TE 2000-22
  • 12 minuter sparad arbetstid per arbetad timme. I genomsnitt är våra verktyg 20% mer kraftfulla vilket leder till högre slutförandegrad i dina projekt
  • 50% effektivare hantering och administration. Digitala tjänster finns här för att hjälpa dig att snabbt inventera och fördela dina verktyg

Snabba, kraftfulla batteridrivna elverktyg för alla dina projekt

Bilningsmaskin

Exceptionell rörlighet

Den här snabba, flexibla och kraftfulla mejselhammaren kan riva upp till 1,5 ton på en enda laddning.

Upptäck TE 2000-22 Batteridriven bilningsmaskin

Fri från bränsle

Kapa lika mycket betong med två Nuron-batterier som du kan göra med en full tank bensin. Mindre buller, mindre utsläpp och mer flexibilitet. 

Upptäck DSH 600-22 Batteridriven motorkap

Mer drift

Upplev kraftfull sladdlös borrning och mejsling: Enklare hantering, inga snubbelrisker och mindre stilleståndstid på grund av trasiga sladdar.

Upptäck TE 30-22 Batteridriven borrhammare

Maximal tidsbesparing

Gör färre vändor till verktygslådan. Du får upp till 50 % fler kapningar per laddning än med jämförbara batteridrivna vinkelslipar.

Upptäck AG 6D-22 Batteridriven vinkelslip

Mer produktivitet

Du kan spara 12 minuter per timme med ett verktyg som är 20 % snabbare. Den här sågen kapar upp till 3x snabbare än sina föregångare.

Upptäck SC 30WR-22 Batteridriven cirkelsåg
dammsugare

Bättre sugeffekt

Borra, mejsla, bryt och slipa praktiskt taget dammfritt. Tillräckligt kraftfull för de flesta uppgifter på arbetsplatsen och praktisk att bära.

Upptäck VC 4 Batteridriven dammsugare
Betongvibrator

Extra flexibilitet

Maskinen kan täta upp till 37,5 m³ betong, dvs ca fem laster med betongbilen. En mycket smidig batteridriven, ryggburen lösning med fjärrstyrning.

Upptäck NCV 10-22 Batteridriven betongvibrator
vattentank

Motorkapens bästa partner

Den ultimata partnern för din batteridrivna kapsåg. Oavsett var du arbetar kommer våtkapning att minska dammet och öka sågprestandan.

Upptäck DWP 15-22 Batteridriven vattentank
Man bärande på verktygslådor i ett lager fullt med verktygslådor

Leasa dina elverktyg med HILTI FLEET MANAGEMENT

Förverkliga dina ambitioner med de senaste elverktygen till en fast månadskostnad

När du tecknar ett Fleet Management-avtal får du helt nya klassledande elverktyg med hög säkerhetsstandard, stöldförsäkring, branschens bästa serviceavtal när det gäller reparationer och kalibreringstjänster.
Du får också en mängd digitala tjänster som meddelar batterihälsa, verktygsstatus, platstjänster och hjälper dig att inventera och fördela dina verktyg inom dina projekt. Allt detta till en fast och förutsägbar månadskostnad.

När du leasar från Hilti ökar din produktivitet med en gång eftersom att du kan fokusera på att arbeta och lägga mindre tid på administration. Dina kunder kommer att uppskatta att du är utrustad med det bästa som Hilti har att erbjuda dig inom produktivitet, säkerhet och datadrivna tjänster.

Video: Borrhammare med sugborr borrar i betong

Våra verktyg och tjänster sparar tid och pengar för ditt företag

Vi vet vilka utmaningar du står inför i byggbranschen när varje minut är värdefull, samtidigt som du försöker att undvika oförutsägbara stillestånd och kostnader för att upprätthålla en skalbar verksamhet. Verktygen på vår Nuron-plattform kan hjälpa dig genom ökad prestanda, säkerhetsfunktioner och digitala tjänster.

Alla yrkesverksamma företag inom bygg och anläggning förtjänar professionella byggverktyg som kan bidra till att byggprojekt som kan genomföras med högsta nivå inom tidsramarna. Om du håller med om det har du hittat rätt.

Kontakta oss för att se hur våra elverktyg kan göra skillnad för ditt byggföretag

Dela