- Hem
- Lösningar
- Lösningar
- Produktivitet
- Datadrivna tjänster
Optimera dina affärer med datadrivna tjänster från Nuron
Det nya batterisystemet ger dig mer kontroll över din verktygspark
Datadrivna tjänster
Att inte ha en transparent överblick över vilka verktyg som finns tillgängliga vid behov är både tidskrävande och sänker produktiviteten. Med Nuron sker inventeringen löpande över dina verktyg. Information om kapacitet och prestanda sparas i batterierna och kommuniceras via molnet medan verktyget laddas. Det gör det enklare att när som helst ta olika beslut som rör omfördelning och service av dina verktyg.
Batteridiagnostik och verktygsinformation
Nuron-batterier och Nuron-verktyg är sammankopplade med Hilti-molnet tack vare IoT: Sensorer i verktygen och batterierna. De samlar automatiskt in information om plats, kapacitet, användning, defekter och prestandanivå hos Nuron-batterierna.
Vid varje laddning kommunicerar batterierna denna information till laddningsenheterna och överför den automatiskt till Hilti-molnet. Därifrån kan du när som helst analysera aktuell information för att spåra oanvända verktyg.
Användning
Kapacitet
Plats
Batteriprestandanivå
Anslutningsmöjligheter ökar produktiviteten
Anslutningsmöjlighet för bättre verktygshantering
Nuron 22V-batterisystem ger en ökad transparens för en bättre verktygshantering. Hur ser batteriernas hälsa ut? Vilka verktyg är inte i bruk? Behåll överblicken över dina verktyg och optimera verktygshanteringen. Resultatet: Mindre onödiga inköp, bättre planerade reparationsåtgärder och ett verktygslager som är perfekt anpassat till dina projekt.
Mindre haveri, mindre frustration
Kontrollera snabbt prestandanivån hos Nuron-batterierna – antingen med en direkt knapptryckning på batterierna eller genom att skanna dem med ON!Track 3-appen på din smartphone. Om ett batteri tappat i prestanda visas det som defekt och kan enkelt bytas ut.
Har du tecknat Fleet management-avtal kan du tack vare den integrerade diagnosfunktionen vara säker på att dina batterier presterar optimalt. Så snart ett batteri uppvisar prestandaförlust får du automatiskt ett meddelande.
Upptäck Hilti Nuron-verktygen
Just nu finns mer än 70 olika Nuron-verktyg på marknaden – och fler är på väg.
Batteridriven mutterdragare SIW 6-22
Högsta precision vid infästning av plugg med hjälp av två hastighetsinställningar och ett starkt LED-ljus: den effektfulla SIW 6-22 levererar för ett produktivt arbetsförlopp.
Till produkten
Batteridriven borrhammare TE 30-22
Denna Hilti Nuron borrhammare levererar maximal kraft trots sin låga vikt och är utrustad med omfattande säkerhetsfunktioner som vridmomentskontroll (ATC) och aktiv vibrationsreducering (AVR).
Till produkten
Batteridriven motorkap DSH 600-22
Redo för alla utmaningar: Kapa lika mycket betong med två Nuron-batteripaket som med en tank bensin i ett bensindrivet verktyg tack vare effektfulla Nuron-batterier och optimerade sågblad.
Till produkten
Batteridriven vinkelslip AG 6D-22
Kompakt men effektfull: Vinkelslipen levererar även vid riktigt tuffa uppgifter tack vare dubbel kaphastighet och garanterar samtidigt högsta möjliga säkerhet för användaren tack vare den nya funktionen.
Till produktenAlla fördelar med Nuron – från prestanda till arbetssäkerhet
Gör verksamheten startklar för framtidens utmaningar med Nuron. Läs mer om vilka ytterligare funktioner och fördelar Nuron erbjuder.
Ett batterisystem – för mer än 70 verktyg
Alla Nuron-verktyg, oavsett om det handlar om lättare eller tyngre verktyg, kan användas med en enda 22 V-batteriplattform.
Maximal kraft: ökad prestanda och längre användningtid
Nuron garanterar lång batteritid och effekten hos kabelförsedda och bensindrivna verktyg – även för tunga arbeten.
Arbetssäkerhet: skydd för medarbetarna
Vi har utvecklat Nuron för att vara en innovativ lösning som garanterar högsta möjliga säkerhetnivå för medarbetarna.
Nuron – en överblick
Här får du en snabb överblick över Nuron och alla egenskaper hos det nya batterisystemet från Hilti.
Nuron – en snabb överblickSå går du över till Nuron
Vill du ha en enklare, databaserad verktygshantering i din verksamhet? Vi visar dig hur du snabbt och enkelt kan ställa om dina löpande projekt till det nya 22 V-batterisystemet.
Upptäck alla fördelar med Nuron för dina projekt
Batterisystemet Nuron är framtaget för att möta utmaningarna inom olika användningsområden – från lätt borrning till tyngre arbetsmoment.
Läs mer om vad Nuron kan göra för din bransch
Anläggningsarbeten
Nuron gör det möjligt att genomföra tunga uppgifter utan kablar eller bensin. Det nya batterigränssnittet erbjuder dessutom samma effekt som kabelförsedda verktyg.
VVS, uppvärmnings- och luftkonditionsarbeten
Maximal effekt och optimerad vikt: de förbättrade Nuron-verktygen gör det enklare att genomföra alla typer av installationer och utföra arbeten ovanför huvudet. Tack vare databaserad analys vet du dessutom alltid vilka verktyg som är i användning.
Stål- och metallkonstruktionsarbeten
Våra Nuron-verktyg lämpar sig perfekt för stål- och metallkonstruktionsarbeten tack vare förbättrad ergonomi och upp till två gånger högre prestanda i jämförelse med nuvarande batteridrivna verktyg.
Inomhusarbeten
Oavsett om det handlar om slipning, kapning, sågning eller arbeten ovanför huvudet: De robusta batterierna och de ergonomiskt förbättrade Nuron-verktygen skyddar dina medarbetare och ger ökad arbetskomfort.
Elektroteknik
Ladda och håll igång en mängd verktyg som används varje dag med en enda batterisystemplattform. Det sänker antalet laddningspauser och ökar din produktivitet och flexibilitet på byggarbetsplatsen.
Energi och industri
Enkel bearbetning av stål, betong och murverk: Med Nuron kan dina medarbetare på energi- och industrianläggningar arbeta säkert och ergonomiskt utan att kompromissa med prestandan.
Nuron batteritektnik
Nuron-batterierna är framtagna för att leverera hög prestanda och kunna användas för tuffa uppgifter.
Läs merDitt steg in i Nuron
Läs mer om hur du snabbt och enkelt kan ställa om verksamheten till Nuron. Du kan också kontakta oss direkt för en personlig offert och ytterligare rådgivning.
Till uppgraderingen