- Hem
- Lösningar
- Lösningar
- Produktivitet
- En komplett batteriplattform för alla behov
En komplett batteriplattform för alla dina verktyg
Mer än 70 Hilti-verktyg kan nu drivas på en enda 22V-batteriplattform
En komplett plattform för alla dina batteriverktyg
Hantering och underhåll av verktyg är en stor utmaning för många verksamheter: Försvunna eller dåligt underhållna verktyg, fel tillbehör och trasiga verktyg resulterar i frustration, förhöjda risker och minskad produktivitet i hela verksamheten. Nuron ger en bättre överblick över alla verktyg och gör det enklare att undvika just nämnda onödiga frustration och extra arbete. Alla Nurons batterier, verktyg och laddningsstationer är kompatibla till varandra och drivs med samma spänning.
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig
Gör batterihanteringen för dina verktyg enklare
för alla
Nuron-verktyg
och snart finns fler
tillgängliga
för alla arbeten
från lätta till tunga uppgifter
En smidigare maskinpark ger ökad produktivitet
Mindre haveri, mer lönsamma projekt
De nya Nuron-batterierna kan redan användas i mer än 70 verktyg och kan vid behov flyttas mellan dina olika verktyg. Att leta efter passande batterier, laddningsenheter och tillbehör tillhör det förflutna. Den kompatibla 22V-plattformen sparar in tid – och nerver – för arbetslaget även vid byten för att växla mellan olika uppgifter.
Enkelt system, enkel hantering
Nuron levererar även vid riktigt tuffa arbeten som kapning och rivning av betong med bilningsverktyg. Dina fördelar: Du kan i allt större utsträckning undvika att använda verktyg som drivs med kabel, bensin eller annan spänning. Detta medför enklare batterihantering och att du får en bättre verktygsöversikt.
Batteriet som passar för alla dina uppgifter
Alla Nuron-batterier kan användas i samtliga Hilti Nuron batteridrivna verktyg. Du kan välja mellan olika batteristorlekar beroende på arbetsmoment så att du alltid uppnår bästa balans mellan prestanda och vikt. Batterierna kan även integreras parvis i våra mest kraftfulla och effektfulla verktyg. Det gör att Nuron-batterierna överträffar effekten även hos kabeldrivna verktyg.
Hiltis nya 22V-plattform och det helt nya och innovativa gränssnittet mellan batteri och verktyg, överträffar prestandan hos kabelförsedda och bensindrivna verktyg.
Välj ett Nuron-batteri för ditt jobb
B22-55 Nuron-batteri
Kompakt när det är viktigt att dina mindre verktyg är så lätta och manövrerbara som möjligt
Visa mer
B22-85 Nuron-batteri
Mångsidigt batteri med optimalt förhållande mellan kraft och vikt för normal borrning, infästning och kapning
Visa merB 22-195 Nuron batteri
22V Li-ion-batteri med hög kapacitet byggt för att öka prestanda och drifttid för medeltunga till tunga Nuron-elverktyg
Visa merB 22-290 Nuron-batteri
22 V Li-ion-batteri med högsta kapacitet, byggt för att maximera drifttiden för kraftfulla Nuron-verktyg
Visa merUpptäck Hilti Nuron-verktygen
Just nu finns mer än 70 olika Nuron-verktyg på marknaden – och fler är på väg.
Batteridriven kombihammare TE 60-22
Den effektiva, batteridrivna kombihammaren för borrning och bilning överträffar prestandan hos kabelförsedda verktyg. Ett ytterligare verktyg inom ramen för vår 22V-plattform för högsta möjliga produktivitet och med säkerhetsfunktioner som vridmomentskontroll (ATC) och vibrationsreducing (AVR).
Till produkten
Batteridriven borrskruvdragare med slagfunktion SF 6H-22
Robust design, maximal kraft: Den batteridrivna borrskruvdragaren med slagfunktion är utrustad med vridmomentskontroll (ATC) och lämpar sig perfekt för mångsidig användning i trä, metall, murverk och andra material.
Till produkten
Batteridriven vinkelslip AG 6D-22
Kompakt men effektfull: Vinkelslipen levererar även vid riktigt tuffa uppgifter tack vare dubbel kaphastighet och garanterar samtidigt högsta möjliga säkerhet för användaren tack vare den nya funktionen.
Till produkten
BX 3-22 Batteridrivet spikpistol
BX 3-22 – hög hastighet och lång användningstid. BX 3-22 klarar upp till 850 infästningar per batteriladdning - oavsett om infästningen görs i stål eller betong. Det kompakta batteriet gör det dessutom enklare att utföra arbeten ovanför huvudet.
Upptäck alla fördelar med Nuron för dina projekt
Nuron för med sig dessa nyheter för din bransch
Batteriplattformen Nuron är framtaget för att möta utmaningarna inom olika användningsområden – från snickeriarbeten till montering i industrianläggningar. Här kan du läsa mer om hur du kan använda Nuron i just ditt arbete.
Anläggningsarbeten
Nuron gör det möjligt att genomföra tunga uppgifter utan kablar eller bensin. Det nya batterigränssnittet erbjuder dessutom samma effekt som kabelförsedda verktyg.
VVS, uppvärmnings- och luftkonditionsarbeten
Maximal effekt och optimerad vikt: de förbättrade Nuron-verktygen gör det enklare att genomföra alla typer av installationer och utföra arbeten ovanför huvudet. Tack vare databaserad analys vet du dessutom alltid vilka verktyg som är i användning.
Stål- och metallkonstruktionsarbeten
Våra Nuron-verktyg lämpar sig perfekt för stål- och metallkonstruktionsarbeten tack vare förbättrad ergonomi och upp till två gånger högre prestanda i jämförelse med nuvarande batteridrivna verktyg.
Inomhusarbeten
Oavsett om det handlar om slipning, kapning, sågning eller arbeten ovanför huvudet: De robusta batterierna och de ergonomiskt förbättrade Nuron-verktygen skyddar dina medarbetare och ger ökad arbetskomfort.
Elektroteknik
Ladda och håll igång en mängd verktyg som används varje dag med en enda batterisystemplattform. Det sänker antalet laddningspauser och ökar din produktivitet och flexibilitet på byggarbetsplatsen.
Energi och industri
Enkel bearbetning av stål, betong och murverk: Med Nuron kan även dina medarbetare på energi- och industrianläggningar arbeta ergonomiskt utan att kompromissa med prestandan.
Så går du över till Nuron
Dags att uppgradera till Nuron? Vi visar dig hur du snabbt och enkelt kan ställa om dina löpande projekt till det nya 22V-systemet. Du kan också kontakta oss direkt för personlig rådgivning.