Ta kontroll över byggdammet
Skydda hälsan och förbättra arbetsflödet
Byggdamm är mer än bara en irritation – det är ett dolt arbetsmiljöproblem som påverkar både hälsa, produktivitet och verktyg. På byggarbetsplatser uppstår damm vid vanliga arbetsmoment som slipning, kapning, borrning och mejsling. Vissa dammpartiklar är synliga, andra svävar osynligt i luften och andas in utan att vi märker det.
Vad är damm?
Damm består av små fasta partiklar som lätt sprids i luften. Partiklar mindre än 10 mikrometer kallas respirabelt damm, eftersom de kan ta sig djupt ner i lungorna. De allra minsta – som respirabelt kristallint kiseldioxid (RCS), även känt som kvartsdamm – är särskilt farliga.
För att sätta storleken i perspektiv: ett mänskligt hårstrå är cirka 60 mikrometer. En partikel på 0,1 mikrometer kan ta över två veckor att lägga sig från en meters höjd. Det är därför du kan känna lukten av “betong” i ett rum – det är mikroskopiska partiklar du andas in.
Så uppstår byggdamm
Damm uppkommer både genom mekanisk bearbetning och omrörning av material. Vanliga källor är:
- Borrning, sågning, slipning, mejsling
- Transport eller blandning av torra material (t.ex. cement)
- Vindturbulens eller fotsteg på dammiga ytor
- Mineraldamm – ofta kvartsdamm, från betong, tegel, kakel m.m.
- Trädamm – från träbearbetning, inklusive MDF och spånskivor
- Övrigt byggdamm – t.ex. gips, som också kan irritera luftvägarna
Hälsorisker – vad säger svenska myndigheter?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:2) får halten av respirabelt kvartsdamm inte överstiga 0,1 mg/m³ som ett 8-timmars tidsvägt genomsnitt. Det motsvarar EU:s gränsvärden, men i praktiken krävs ofta striktare åtgärder för att säkra en god arbetsmiljö.
Långvarig exponering kan leda till:
- Silikos – en obotlig lungsjukdom som skadar lungblåsorna
- KOL – kronisk luftrörssjukdom som begränsar andningen
- Lungcancer – kvartsdamm klassas som cancerframkallande av IARC
Folkhälsomyndigheten och AMV lyfter även fram risken för astma och allergier vid arbete med trädamm och andra partiklar.
Globala siffror på exponeringsgränser för kvartsdamm
I Sverige är vi ledande i vårt förebyggande arbete mot damm. Många länder har idag bestämmelser gällande exponering för farligt byggdamm. Till exempel har den amerikanska byggtillsynsmyndigheten OSHA satt en gräns för tillåten exponering (PEL) för kiseldioxiddamm på högst 50 mikrogram per kubikmeter i genomsnitt under en arbetsdag på 8 timmar. Inom EU är gränsvärdet för exponering på arbetsplatsen för respirabelt kristallin kiseldioxid 0,1 mikrogram per kubikmeter som ett 8-timmars tidsvägt genomsnitt.
PEL-gränsen varierar mellan olika länder, så du bör alltid kontrollera med svenska myndigheter vilka gränsvärden som gäller för dig.
Byggdamm påverkar mer än hälsan – det drabbar även produktiviteten
Att hantera damm på byggarbetsplatsen handlar inte bara om att skydda lungor – det handlar också om effektivitet, arbetsmiljö och verktygskostnader.
Byggdamm kan:
- Försämra sikten – vilket ökar risken för olyckor och fel.
- Orsaka irritation – som nysningar, hosta och ögonbesvär, vilket stör koncentrationen.
- Skada inredning och installationer – damm sprider sig lätt till elcentraler, färdiga ytskikt, VVS-komponenter och mer.
- Kräva extra städtid och efterarbete – som fördröjer överlämning och höjer projektkostnaderna.
- Förstöra verktyg – dammpartiklar tränger in i motorer, kylsystem och rörliga delar vilket leder till driftstopp och dyra reparationer.
Byggdamm förkortar dessutom livslängden på borrar, kapskivor och sliprondeller genom att täppa igen ytor och göra dem trubbiga. Med andra ord – byggdamm kostar tid och pengar.
STOP-principen – så tar du kontroll över byggdammet
Arbetsmiljöverkets rekommendationer följer den så kallade STOP-hierarkin, ett vedertaget arbetssätt för att hantera arbetsmiljörisker:
S – Substitution
Undvik att skapa damm från början. Exempel:
- Använd ingjutna ankarskenor i stället för att borra i betong.
- Välj direktinfästning med batteridriven spikpistol som BX 4-22.
- Tänk in dammfria metoder redan i projekteringen via BIM.
T – Tekniska åtgärder
Fånga och reducera dammet vid källan:
- Dammuppsamlare integrerade i verktygen (t.ex. TE DRS-system).
- Dammsugare med automatisk filterrengöring.
- Vattenmatningssystem för våtborrning och kapning.
- Avskärmning med dammväggar och portabla luftrenare.
O – Organisatoriska åtgärder
Riskminimering:
- Planera arbetet för att minimera dammspridning.
- Använd rotationsscheman för att begränsa exponering.
- Säkerställ utbildning i dammhantering och underhåll av verktyg.
P – Personliga skyddsåtgärder
När andra åtgärder inte räcker – komplettera med:
- Andningsskydd (FFP3 vid kvartsdamm).
- Skyddsglasögon
- Skyddskläder och handskar.
Alternativ teknik som minskar mängden damm
Våt diamantborrning
Håll arbetsplatserna renare genom att samla upp betongslam efter våt diamantborrning. Enheter såsom ett DD-WMS vattenhanteringssystem tillför, filtrerar och samlar upp betongslam för enkel avfallshantering.
DD-WMS 100 vattenhanteringssystem
Spikpistol för betong
Byt till den nya batteridrivna spikpistolen BX 4-22, utvecklad för att vara ett renare, tystare och praktiskt taget dammfritt alternativ till borrning.
Batteridriven spikpistol för betong BX 4
Gör dig av med betongdamm
Välj grundmaterial som åstadkommer små mängder damm eller placera våra HAC-ingjutna ankarskenor runt armeringsjärnet innan betongen gjuts, vilket betyder lite eller ingen borrning, och därför inget betongdamm.
HAC ingjutna ankarskenorDammkontrollsystem för alla dina jobb
Dammkontroll för borrning
Ta bort upp till 97 % av dammet vid borrning med integrerade dammsugarenheter såsom TE-DRS-6-A verktygsmonterad dammuppsamlare, kompatibel med TE 6-22 batteridriven borrhammare.
På liknande sätt ger TE-YD sugborr praktiskt taget dammfri betongborrning när den används med SDS-kombihammare som till exempel TE 50-AVR och en dammsugare för våt och torr användning.
TE-DRS dammreduceringssystem TE-YD sugborr
Dammkontroll för mejsling
Ta bort upp till 95 % av dammet vid mejsling med verktyg som TE 2000-AVR betongrivningshammare, tillsammans med TE DRS-B dammsugarenhet och en universaldammsugare.
TE DRS-B dammsugarenhet
Dammkontroll för spårfräsning
Våtbetongkapning med DCH 300-X eldriven diamantkap kan vara upp till 30 % snabbare än torrkapning.
Om du tycker att torrkapning är bekvämare är verktyget praktiskt taget dammfritt när det används tillsammans med en dammsugare.
DCH 300-X diamantkap
Dammkontroll för kapning
Dammuppsamling vid kapning med batteridrivna cirkelsågar som SC 4WL-22 eller°SC 30WR-22 är enklare än någonsin – anslut bara en universaldammsugare.
SC 30WR-22 batteridriven cirkelsåg
Dammkontroll för slipning
Praktiskt taget dammfria resultat: när du kombinerar verktyg som DG 150 betongslip med en universaldammsugare.
DG 150 betongslip
Dammsugare för arbetsplatser
Våra batteridrivna och sladdade dammsugare för våt och torr användning på arbetsplatser har automatisk filterrengöringsteknik, vilket gör att sugförmågan alltid är på högsta nivå.
DammsugarePortabla luftrenare
Begränsa spridningen av fint damm genom att koppla ihop en Hilti luftrenare med din dammsugare för extra säkerhet då det hjälper till att ta bort överflödiga dammpartiklar från luften.
Lär dig mer om Hilti luftrenareSäkrare byggarbetsplatser
Hjälp dina medarbetare att arbeta säkrare och bekvämare med lösningar som inte bara uppfyller regelverk och bestämmelser utan går ännu längre.
Ta reda på mer om våra säkerhetslösningar för byggbranschenBatteridrivet utan kompromisser
Vinkelslipar med branschledande säkerhetsfunktioner, avancerade alternativ för dammborttagning på praktiskt taget alla verktyg, förankring och mer – välkommen till Nurons batteriplattform.
Ta reda på mer om skillnaden med NuronHåll koll på service och kalibrering med ON!Track
Få påminnelser när verktyg behöver underhållas eller när det är dags att vidareutbilda medarbetarna i ON!Track-systemet.
Ta reda på mer om ON!Track-systemet för inventariehantering