- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- De bästa verktygen för sommaren 2025
5 min läsning – Juni 2025
Sommaren börjar med rätt verktyg
Vi har vad du behöver
Sommaren är här. För vissa betyder det semester och för andra innebär det fortsatt arbete på byggarbetsplatser runtom i Sverige. När temperaturen stiger och luften blir torrare ställs nya krav på både människor och utrustning. För att hålla produktiviteten uppe och arbetsmiljön säker behöver du rätt verktyg – anpassade för sommarens utmaningar.
Här är några utvalda verktyg från Hilti som gör din byggplats redo för sommarens påfrestningar.
SF 6-22 Skruvdragare
Byggd för att leverera – komplett med borstlös motor, fullmetallchuck och aktiv momentstyrning (ATC), vilket ger överlägsen hållbarhet och säkerhet.
SF 6H-22 sätter kraft bakom sommarens projekt– en slagborr- och skruvdragare som kombinerar rå styrka med smart teknik. Den borstlösa motorn och Nuron-batterisystemet ger dig längre drift och pålitlig prestanda, oavsett om du borrar och skruvar i metall, tegel, lättbetong eller trä.
PC 2-22 – Batteridriven högtryckstvätt
Snabb och effektiv rengöring av verktyg, maskiner och arbetsytor.
PC 2-22 Trycktvätt är en kompakt och lättanvänd rengöringslösning med skonsamt tryck, ergonomisk design och ett smart 4-i-1-munstycke. Perfekt för både punktinsatser och större ytor. Anslut till valfri vattenkälla och trycktvätta direkt – helt utan sladdar och med full rörelsefrihet.
NBL 4-22 – Kompakt lövblås
När damm och partiklar lägger sig i stillastående sommarluft kan det bli både en hälsorisk och ett arbetsmiljöproblem.
NBL 4-22 Blåsmaskin är en lätt och effektiv batteridriven blåsmaskin som endast väger endast 1,1 kg och har justerbara hastighetslägen, flera munstycken och fungerar som en lövblås. Den är idealisk för att snabbt få bort och samla byggdamm, skräp och smuts från ytor och andra elverktyg för att hålla arbetsplatsen ren och säker.
KCF 4-22 – Byggfläkt
Längre arbetsdagar i värmen är bra för produktionstakten, men medför också ökad risk för överhettning och utmattning. Därför är det superviktigt med en frisk fläkt i boden.
KCF 4-22 Byggfläkt är en trådlös fläkt som drivs på Nuron batterisystem. Den har bra batteritid, har rotationsfunktion och kan både stå och hängas upp, vilket gör den enkel att placera där luftcirkulationen behövs som mest. Den är både kraftfull och flexibel – perfekt för att hålla arbetsmiljön sval och säker.
SM 60-22 Kap- & gersåg
Det är vanligt med byggprojekt som trädäck, stugor och friggebodar.
Hilti SM 60 kap- och gersåg är bäst i klassen när det gäller hantering av damm och sågspån. Den klarar tunga kap utan problem – helt i nivå med nätanslutna sågar. Kombinerad med Hilti X-Cut-klingor får du laserskarp precision, hög hållbarhet tack vare hårdmetalltänder, non-stick-beläggning samt ett brett urval för olika material som trä, laminat, plast och kombimaterial.
PT-C – Värmekamera
Värmen kan smyga sig på – både verktyg och arbetsytor kan bli farligt heta.
PT-C Värmekamera är en högupplöst enhet som kombinerar infraröda och visuella bilder i realtid. Den identifierar snabbt och exakt överhettade ytor, komponenter och verktyg – vilket gör det enkelt att vidta åtgärder i tid och undvika driftstopp, skador eller kostsamma avbrott. Dokumentationen överförs smidigt via USB-C, inklusive röstanteckningar, IR-bilder och värmebilder.
Andra artiklar
Fyra anledningar att välja batteridrivna elverktyg
Varför vill man ha batteridrivna elverktyg? Läs mer om framstegen här.
Läs artikelFördelar med att registrera sig online
Med ett Hilti-konto kan du hantera dina ärenden självständigt dygnet runt.
Läs mer