- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Alternativa verktyg för metallkapning – Effektiva och säkra val | Hilti Sverige
Lästid: 10 minuter, Juni
Alternativa verktyg för metallkapning
Smarta val för bättre produktivitet
Vinkelslipen är standardverktyget när det kommer till kapning av metall på byggarbetsplatser – den är beprövad, effektiv och säker. I Hiltis sortiment finns modeller för alla situationer. Men trots dess popularitet är det långt ifrån det enda verktyget som kan användas för metallkapning.
I vissa fall kan alternativa verktyg vara både snabbare och mer kostnadseffektiva. Det kan ge tydliga fördelar när det gäller produktivitet, effektivitet och arbetsmiljö. Inför sommaren blir även värme och säkerhet viktigare faktorer – vilket gör så kallad kallkapning till ett intressant alternativ.
Bandsågar – tyst, rent och utan gnistor
Verktyg som Hilti SB 6-22 Bandsåg för djup kapning och den mindre varianten Nuron SB 4-22 Bandsåg är kompakta, lätta och mångsidiga. De kapar enkelt metallrör, gängstänger, kabelrännor och andra metallprofiler – helt utan behov av sladd.
Fördelarna är många: i stort sett ingen gnistbildning, minimalt med spån och låg ljudnivå. Det gör bandsågar till ett säkrare val, särskilt i känsliga miljöer som kontor, sjukhus eller bostäder där arbetet sker i närheten av människor. Med rätt tillämpning kan bandsågar därför vara både snabbare och mer produktiva än vinkelslipar.
Cirkelsågar – snabba och säkra kallkapningar
Hiltis batteridrivna cirkelsågar, som Nuron SC 4MR-22, är utmärkta för både lätt och tung kapning av metall. Våra stålkapklingor med hårdmetallspetsar möjliggör snabba, exakta snitt med lång livslängd och minimal värmeutveckling.
Perfekt för varma sommardagar då värmeutveckling kan vara en riskfaktor. Med dessa klingor kan du kapa allt från armeringsjärn till rör och stålpaneler – snabbt, tyst och säkert. Dessutom erbjuder verktygen flerstegshastighet, längre batteritid och flera säkerhetsfunktioner som gör jobbet både effektivt och tryggt.
Tigersågar – kraft och kontroll i ett
Tigersågar som Hilti Nuron SR 6-22 är ett utmärkt alternativ till vinkelslipen, särskilt vid rivning eller trimning av metall. De hanterar enkelt rör, kabelstegar, plåt och annan icke-bärande metall.
Med kraftfulla batterier och smart teknik får du snabb kapning och hög produktivitet. Dessutom är sågen utrustad med vibrationsdämpning, vilket ger upp till 26 % mindre vibrationer – något som bidrar till en bättre arbetsmiljö och minskad belastning för användaren.
Välj rätt verktyg – för rätt resultat
Oavsett om du arbetar med härdat stål, komplexa profiler eller bara vill förbättra effektiviteten på arbetsplatsen, så finns det verktyg som passar bättre än vinkelslipen. Verktyg som vattenstråleskärare, plasmaskärare eller kapsågar kan ge stora fördelar när det gäller precision, kapkvalitet och säkerhet.
Vi vet att vinkelslipen alltid kommer vara en favorit bland många hantverkare – men rätt verktyg för rätt uppgift kan spara både tid och pengar i längden.
Och om du ändå föredrar det klassiska valet, så finns vårt sortiment av vinkelslipar självklart kvar – redo att klara de tuffaste jobben.