- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Hilti hallbara förpackningar
Hilti minskar klimatpåverkan med nya förpackningslösningar
Hilti tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Genom att utveckla företagets förpackningslösningar – kartonglådor, verktygslådor och tygväskor – minskar klimatpåverkan kraftigt. Enbart den nya kartongdesignen beräknas spara 700 ton koldioxid per år, samtidigt som återvinningsbarheten förbättras och andelen återvunnet material ökar.
Kartongförpackningarna har fått ett ytskikt av brunt, återvunnet papper istället för vitt blekt och det karakteristiska röda och vita trycket används sparsamt. Plastomslag har ersatts av pappersetiketter, vilket gör förpackningarna 100 % återvinningsbara. I dag består de i genomsnitt av 70 % återvunnet material, med målet att nå 100 % framöver.
– Vi vill att våra förpackningar ska spegla våra klimatmål. Det här är ett viktigt steg mot en mer cirkulär affärsmodell – och vi ser redan positiva resultat, säger Nadine Sessinghaus, projektledare för hållbara förpackningar på Hilti.
Förändringen införs stegvis och på ett resurseffektivt sätt – befintligt material används upp innan det nya tas i bruk.
Tre förpackningslösningar – ett gemensamt mål
Kartonglådor
Kartonglådorna är en del av en större strategi för att minska miljöpåverkan från alla typer av förpackningar. Totalt pågår över 20 initiativ, där tre av de största kategorierna redan har ställts om.
Verktygslådor
Även den klassiska verktygslådan i plast ingår i Hiltis cirkulära omställning. Inom ramen för Hiltis Fleet Management-program samlas använda transportlådor in från kunder. De som inte kan återanvändas mals ner, rengörs och blir till råvara i nya produkter. Resultatet är en låda som idag består av cirka 20 % återvunnet material – vilket motsvarar 500 ton koldioxidbesparing årligen.
Väskor
Mjukväskorna i tyg har på samma sätt uppdaterats. De tre mest använda modellerna tillverkas nu av 100 % återvunnet tyg, vilket ger en genomsnittlig återvinningsgrad på 70 % för hela sortimentet. Det innebär en årlig besparing på över 600 ton plast och 1700 ton koldioxid
– Vi arbetar långsiktigt och steg för steg. Genom att minska avfall, öka fyllnadsgraden och prioritera återvunnet material gör vi verklig skillnad – i varje led av leveranskedjan, säger Nadine Sessinghaus.
Hilti har som mål att nå nettonollutsläpp senast 2050, i linje med Science Based Targets initiative (SBTi). Förpackningarna är ett av flera fokusområden där företaget redan nu gör tydliga framsteg.