- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Från DM 4 till DX 6: Utvecklingen av Hiltis direktinfästningssystem
5 min läsning – aug 2025
Från DM 4 till DX 6: Utvecklingen av Hiltis direktinfästningssystem
Det har hänt mycket på 70 år
Sedan 1950-talet har vi återuppfunnit hjulet för att hitta säkrare och snabbare sätt att montera material inom inrednings- och byggbranschen. Tekniska framsteg har lett till ett skifte från traditionella metoder såsom borrning och fastsättning till det som idag är en hel uppsättning med effektiva direktinfästningslösningar. Det öppnar upp helt andra möjligheter och ger dig tillgång till olika typer av verktyg för alla typer av jobb.
Men låt oss ta det från början ...
VAD ÄR DIREKTINFÄSTNING?
Direktinfästning är en metod för att snabbt och effektivt fästa olika material direkt i underlaget – utan att behöva förborra. Med hjälp av en spikpistol skjuts spiken eller fästelementet in i material som betong, stål, trä eller gips på bara en sekund. Det är en kraftfull och tidsbesparande lösning som gör byggarbetet både snabbare och enklare.
En spikpistol kan generera upp till 325 joule i kraft med ett enda knapptryck, beroende på modell. Det räcker för att fästa i även mycket hårda ytor, som armerad betong. Resultatet? Du blir upp till fem gånger snabbare jämfört med traditionella metoder som borrning och pluggning. Samtidigt slipper du det damm som annars uppstår vid borrning – en stor fördel för både arbetsmiljön och hälsan.
Spikpistoler finns i olika varianter – krutdrivna, gasdrivna eller batteridrivna – men alla har samma grundläggande syfte: att möjliggöra snabb och pålitlig infästning utan onödiga moment. Verktyget består i regel av tre huvuddelar: själva spikpistolen, drivmekanismen och fästelementet (t.ex. spik eller skjutankare). Beroende på behov kan arbetet utföras halvautomatiskt, helautomatiskt eller med högpresterande batteridrift.
Direktinfästning med spikpistol används inom många områden, såsom:
- Montering av isoleringsmaterial
- Uppregling av väggar och undertak
- Infästning av spjälgaller
- Formsättning och tillfälliga konstruktioner
- Fastsättning av kabelklämmor, rörklammer och installationsdetaljer för el, VVS och ventilation
Tack vare sin höga effektivitet och minimala arbetsinsats har spikpistolen blivit ett oumbärligt verktyg för hantverkare och byggproffs som vill spara tid utan att tumma på kvaliteten.
UTVECKLINGEN AV HILTIS DIREKTINFÄSTNINGSVERKTYG
1952
DM 4
Första handdrivna bultpistolen patenterad av Martin Hilti.
1953
Hilti Perfix
Höghastighetsfästdon för magasinerad spik. Det första krutdrivna (PAT) verktyget som utvecklats och sålts under varumärket Hilti.
1956
Hilti Automatic
Höghastighetsfästdon för magasinerad spik, med lutande frontparti. Aktiveras via avtryckare.
1957
DX 100
Första hammardrivna bultpistolen för magasinerad spik med kolvprincipen.
1965
DX 300
Patrondrivet, avtryckarmanövrerat verktyg med kolv.
1969
DX 350
Lansering av bandade spik.
1977
DX 450
Ny upprepningsmekanism och kraftreglering.
1987
DX 36 M
Första spikmagasinet för användning med bandad spik.
1994
DX A40
Helautomatisk kolvretur.
1995
DX A41
GRU gasreturenhet.
2002
DX 460
Avancerat, helautomatiskt verktyg som lanserades som ett "system" för användning inom olika applikationer.
2017
DX 5
Uppkopplat verktyg med digital serviceindikator och Bluetooth-funktion.
LANSERING AV DX 6
Batteri- och krutdrivna DX 6 ger dig den hastighet och mångsidighet som du behöver för att bli klar med jobbet snabbare och säkrare. Det är ett pressat schema på byggarbetsplatserna idag med en mängd olika arbetsmoment som ska utföras och deadlines som måste hållas. Vi vet hur viktigt det är med ett verktyg som kan användas för många olika uppgifter och som kan anpassas för olika situationer. DX6 är inte bara ett lätthanterat verktyg med bara en patron och Active Power Control. Det är ett verktyg som också ger dig fullständig flexibilitet samtidigt som du hela tiden får den information som du behöver.
VÅR ENKLASTE BULTPISTOL
Nu är det enklare än någonsin att välja rätt kraft tack vare Active Power Control - ett intuitivt framåtriktat regleringshjul som är perfekt placerat för snabba justeringar. Detta är särskilt praktiskt när du arbetar med många olika typer av material. Du finjusterar enkelt inställningen av kraften genom att vrida på inställningsratten. En snabb och smidig lösning som ökar produktiviteten i ditt arbete. Vi har också fokuserat på att göra underhållet enklare. Det ska aldrig ta längre tid än nödvändigt att rengöra ditt verktyg. Med en enda tryckknapp tar du enkelt isär verktyget så att du kan rengöra det och sedan snabbt sätta ihop det igen - du slipper allt krångel och strul som kan fördröja arbetet.
EN PATRON FÖR MAXIMAL MÅNGSIDIGHET
De dagar är förbi då du var tvungen att ladda och ladda ur patroner för olika applikationer. Tack vare tekniken med en universell patron på DX 6 finns det nu en patronremsa som passar för allt. Så att du snabbt kan växla mellan olika jobb och arbetsplatser med ett enda verktyg som du kan använda till allt. Det här gör att du har maximal mångsidighet. Dessutom blir arbetet mycket enklare för nya användare, lagerhanteringen underlättas och den totala produktiviteten förbättras.
Om du jobbar inom byggbranschen eller med inredningsarbeten kan du enkelt fästa trä i betong eller stål med bultpistolen. Ett perfekt verktyg när du ska installera gipsskivor, isolering, vattensäkring och formsättning. För särskilt robusta applikationer kan du använda den näst kraftigaste patronen. Med ett marknadsledande energiomfång på 140-345 J är du väl rustad för alla jobb som kan dyka upp.
FULLSTÄNDIG KOLL MED BLUETOOTH-ANSLUTNING
Din högtalare och din mobil är smarta, varför skulle inte dina verktyg också vara det? Vi kan alla behöva en hjälpande hand då och då. Därför använder DX 6 Bluetooth- och NFC-anslutning för att ge dig en försiktig knuff när verktyget behöver lite TLC. Ladda bara ner Hilti Connect-appen i din mobil, så får du en varning när verktyget behöver rengöras eller lämnas på service. Det innebär att du kan planera in underhåll i förväg så att du sparar tid och undviker överraskningar i sista minuten. Appen spårar också dina aktiviteter och hur du använder verktyget. På så sätt blir det lättare än någonsin att ha koll på produktiviteten och hålla dig informerad.
Så, då var det klart. 70 års innovation, som avslutas med nya DX 6 som är mångsidig, uppkopplingsbar och mycket lätt att hantera. DX 6 är ett praktiskt taget dammfritt och säkrare alternativ till traditionella metoder. Det kommer inte bara att hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare utan också ge dig den flexibilitet som du behöver för att anpassa ditt arbete efter olika uppdrag.
Låter det intressant? Gå in på vår DX 6-sida så får du veta mer!
SE HUR DX6 FUNGERAR