- Hem
- Företag
- Press och media
- Kundberättelser
- Kundberättelser
- Karlatornet - Nordens högsta byggnad
Kundberättelser
Karlatornet
Bravida löste extrema byggutmaningar med digital utsättning från Hilti
“Vi vet inte hur vi hade löst det utan Hilti PLT 300.”
Karlatornet reser sig i Göteborgs stadsdel Lindholmen och når imponerande 246 meter över 73 våningar vilket gör detta till Nordens högsta byggnad. Byggnationen startade 2019 och fasades in bland höghus i det stora stadsutvecklingsområdet Karlastaden. Den kompletta strukturen blev färdigställd under hösten 2024 men projektet medförde tekniska och logistiska utmaningar från starten.
Utmaning och lösning
- Extremt smal konstruktion (slankhetstal 8) – krävde hög precision och stabilitet.
- Hög höjd – vindkrafter, transportsvårigheter och säkerhet behövde hanteras noggrant.
- Varje plan var under tidspress och med höga krav på repeterbarhet.
Initialt användes traditionella metoder med laser och manuell märkning – men när felmarginalerna växte och tidsåtgången ökade övergick Bravida mitt i projektet till digital planering och utsättning med hjälp av Hilti.
Digital övergång
I samarbete med Hilti implementerades:
- PROFIS Layout Office: Möjliggör kontorsförberedelse av utsättningspunkter, utan krav på CAD.
- PLT 300: Ett digitalt utsättningsverktyg som styrs via surfplatta och görs av en ensam montör – snabbt, exakt och utan behov av extern mätresurs.
Detta innebar en drastiskt förbättrad precision och produktivitet.
Resultat och effekter
Det digitala skiftet har förenat kontor, fält och teknisk precision till ett effektivt och modernt installationsflöde som användes hela vägen fram till färdigställandet.
- Utsättning per våningsplan kunde ske på en tredjedel av tidigare tidsåtgång.
- Felfrekvensen sjönk markant - maximal precision utan extra samordning.
- Montörer hanterade processen mer självständigt – bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.
“Vi vet inte hur vi löst det utan Hilti PLT 300.”
- Sylvester Sandin, Projektledare Bravida