Så väljer du rätt vinkelslip för professionellt bruk

Skivdiameter för vinkelslipen
Vinkelslipar kan utrustas med en mängd olika kap- och slipskivor beroende på vilket material du arbetar i och vilken precision som krävs. Valet av skivdiameter är avgörande för både skärdjup och maskinens hanterbarhet.
Medan 125 mm vinkelslip är branschstandard och den mest mångsidiga storleken, finns flera andra alternativ:
115 mm skivor:
Det perfekta valet för precisionsarbeten och uppgifter som kräver maximal manövrerbarhet i trånga utrymmen.
125 mm skivor:
Den mest populära storleken för professionellt bruk. Passar utmärkt för allt från regelbunden kapning och slipning till tyngre jobb, beroende på maskinens effekt och batterikapacitet.
150 mm skivor:
Erbjuder liknande smidighet som 125 mm-skivan men med ett ökat skärdjup för något tyngre applikationer.
230 mm skivor:
Utvecklade för de tuffaste jobben, såsom kapning av betongplattor, kantsten och grovt stål. Dessa maskiner har ett lägre varvtal men extrem kraft och kan även användas för omfattande sliparbeten.

Nätdriven eller batteridriven
När det gäller val av strömkälla delas vinkelslipar in i två huvudkategorier:
Nätdrivna vinkelslipar (230V)
Konstant kraft:
Kabeldrivet arbete som levererar en oavbruten effekt under hela arbetsdagen.
Obegränsad drifttid:
Bra för stationära eller intensiva moment som kräver kontinuerlig drift.
Hög prestanda:
Ofta förstahandsvalet vid extremt tunga kap- och sliparbeten.
Batteridrivna vinkelslipar (Sladdlösa)
Maximal rörlighet:
Använder uppladdningsbara batterier, som vår revolutionerande
Nuron 22V-plattform
, vilket gör att du kan arbeta med fullständig rörelsefrihet.
Sladdlös frihet:
Eliminerar snubbelrisker och behovet av förlängningskablar på byggarbetsplatsen.
Framtidens kraft:
Med modern batteriteknik matchar dagens sladdlösa vinkelslipar prestandan hos nätdrivna maskiner, vilket gör dem idealiska för jobb som kräver hög flexibilitet och snabba förflyttningar.

Watt och volt
Generellt sett kräver vinkelslipar med större skivdiameter mer effekt, men det är det specifika användningsområdet som i slutändan avgör hur många watt som krävs.
En vinkelslip med variabel hastighet kan använda olika mängder watt beroende på valt varvtal och applikation, där maskinernas effekt vanligtvis sträcker sig från 500W upp till 2400W och mer.
När det gäller spänning erbjuder många varumärken både nätdrivna maskiner och batteriladdare för sladdlösa verktyg i utföranden om antingen 110V eller 230V.
Även om spänningen inte påverkar verktygets faktiska prestanda, är den främsta fördelen ökad säkerhet på arbetsplatsen, då 110V innebär en lägre risk för användaren vid en eventuell elolycka eller kabelskada.

Ergonomi och komfort
Vinkelslipar används ofta för både lättare och tyngre arbetsmoment, vilket gör användarvänlighet ur ett komfort- och ergonomiperspektiv till en avgörande faktor som inte bör förbises.
Detta är särskilt viktigt att överväga om du ska använda en vinkelslip under längre perioder eller med hög frekvens.
De viktigaste faktorerna att överväga för detta är:
Vikt och balans: Lättare vinkelslipmodeller kan minska användarens trötthet
Handtagets design: Ergonomiska och vibrationsdämpande handtag förbättrar komfort, kontroll och säkerhet
Storlek: Kompakta verktyg kan vara lättare att arbeta med och erbjuder bättre kontroll

Hastighet (RPM)
Många vinkelslipar arbetar inom ett specifikt varvtalsområde (rpm – varv per minut) för de skivor som används. Vissa modeller startar från 3 000 rpm, och på marknaden finns maskiner med upp till 12 000 rpm eller mer.
Medan högre varvtal är lämpliga för att kapa och slipa hårda material, ger lägre varvtal bättre kontroll för mer känsliga och precisa uppgifter som polering. Du kommer också märka att många modeller erbjuder variabel hastighet, vilket gör dem till mångsidiga allroundverktyg för olika applikationer på arbetsplatsen.
Kom bara ihåg att olika arbetsmoment kräver olika varvtal och skivor för din vinkelslip – därför är ett verktyg med variabelt varvtal en stor fördel vid arbete i olika material och applikationer.

Säkerhetsfunktioner
Precis som med alla verktyg som används för kapning och slipning, bör stor försiktighet iakttas vid användning av en vinkelslip. De flesta ledande tillverkare erbjuder liknande säkerhetsfunktioner.
Sprängskydd: Standard på nästan alla vinkelslipar, skyddar dig mot gnistor och flisor
Dammutsug som tillbehör: Finns tillgängligt för valda vinkelslipar, exempelvis för betongarbete, och kan anslutas till en dammsugare. Många modeller saknar dock detta alternativ.
Snabb skivbroms: Stoppar skivan snabbt inom några sekunder efter avslutad drift
Kickback-skydd: Stoppar verktyget om skivan fastnar i materialet – på Hilti-produkter är detta känt som Active Torque Control (ATC)
Dödmansgrepp: Brytare som kräver kontinuerligt tryck för att maskinen ska gå, och stängs av så fort knappen släpps
Överhettningsskydd: Stoppar verktyget om det blir för varmt och tillåter drift först när maskinen har svalnat
Glöm inte att extra säkerhetsutrustning alltid bör användas med en vinkelslip, inklusive dammask, hörselskydd, skyddsglasögon och handskar.

Motor med kolborste eller borstlös
Många äldre verktyg och maskiner, inklusive elverktyg, köksapparater och tvättmaskiner, använde kolborstar för att överföra ström från en stationär del av motorn till en rörlig komponent för att driva verktyget. Dessa krävde konstant kontakt mellan två ytor, vilket över tid ledde till friktion och slitage. När det gäller en effektiv motor i en vinkelslip är det dessutom idealiskt att minimera både friktion och värmeutveckling. I takt med teknikutvecklingen har tillverkare gått över till att använda magneter och en typ av växelriktare (inverter) för att utföra samma jobb, utan behov av fysisk kontakt mellan motorns interna delar. Dessa är kända som borstlösa motorer, vilket innebär att motorn potentiellt kan få en betydligt längre livslängd.
Eftersom komponenterna i en borstlös motor vanligtvis är mer sofistikerade än i motsvarigheter med kolborstar, är inköpspriset ofta högre för produkter med borstlös teknik. Vad du däremot får är ett verktyg som håller längre. Så även om en motor med kolborstar kan vara billigare i inköp, kanske den inte håller så länge som du behöver – eller så kan den kräva mer frekventa reparationer.

Vinkelslipskivor
Det finns olika typer av insatser och tillbehör som du kan använda med en vinkelslip. Här är några av de vanligaste typerna du behöver överväga för en rad olika applikationer och material.
Kapskivor: En av de vanligaste typerna av skivor som används med en vinkelslip. Olika skivor är optimerade för användning i specifika material som stål, rostfritt eller sten.
Diamantklingor: Används ofta av olika hantverkare för tung kapning genom en mängd olika material, inklusive PVC, metaller och natursten.
Fiberskivor: Dessa är vanligtvis tillverkade med slipande keramiska korn och används ofta för grov- till finslipning av rostfritt stål och andra material.
Non-woven skivor: Används främst för ytfinish på stål. Vissa skivor kan kräva en extra stödplatta för korrekt användning.
Slipskivor: Kan användas för förberedelse av metaller och/eller borttagning av det översta lagret av metallytor genom slipning.
Fogfräsar: Används av fogspecialister och byggentreprenörer för att ta bort gammalt eller oönskat murbruk från ytor.
Lamellslipskivor: För grov- till finslipning av rostfritt stål. Kan användas på andra materialytor.

Utforska fler köpguider
Oavsett om du planerar ditt nästa inköp eller vill optimera din befintliga maskinpark, har vi samlat vår expertis för att hjälpa dig att välja rätt utrustning.
Våra djupgående köpguider täcker allt från borrhammare och bultpistoler till de senaste innovationerna inom batteridrivna verktyg, så att du alltid kan arbeta effektivt och säkert på byggarbetsplatsen.
Besök vårt fullständiga bibliotek av köpguider för elverktyg för att hitta rätt lösning för ditt nästa projekt.

Underhåll för vinkelslipar
För att förlänga livslängden på din vinkelslip rekommenderar vi regelbunden service och underhåll. Vinkelslipar används ofta i miljöer med mycket damm och smuts – partiklar som ofta uppstår vid själva slipningen eller kapningen. Vid regelbunden och tung användning kan maskinerna dessutom behöva repareras över tid. Det är därför klokt att välja ett verktyg eller ett varumärke som erbjuder omfattande reparations- och underhållstjänster för att säkerställa att din vinkelslip alltid presterar optimalt.
Hilti erbjuder en smidig onlinetjänst för reparationer där användare kan registrera ett ärende på bara några minuter. Om du dessutom väljer att leasa dina verktyg genom oss kan du dra nytta av kostnadsfri service och underhåll som håller dina maskiner igång längre – vi tillhandahåller till och med låneverktyg så att du kan fortsätta arbeta under tiden ditt verktyg är hos oss.

Bläddra bland fler slipmaskiner
Att välja rätt vinkelslip beror på dina specifika behov, inklusive vilken typ av projekt du arbetar med, materialval och vilken strömkälla du föredrar. Genom att noga överväga faktorer som skivstorlek, arbetsmaterial och verktygstyp kan du hitta en maskin som passar både ditt nuvarande projekt och dina långsiktiga krav.
De flesta professionella användare väljer vinkelslip baserat på funktioner som dödmansgrepp, borstlös motor eller skivdiameter, samt de specifika applikationer verktyget ska användas till. För dig som behöver konstant kraft under långa perioder, exempelvis i en verkstad eller på en fast station, kan en nätansluten vinkelslip vara det bästa alternativet. Men om du behöver rörelsefrihet och hoppar mellan olika arbetsmoment utan krångel och risker med strömkablar, då är det sladdlösa alternativet förmodligen vad du behöver.
Använd gärna filtren på våra produktsidor för att enkelt hitta den maskin som matchar dina krav.