Köpguide: Krafthylsor för din mutterdragare

Vad är en krafthylsa?
Krafthylsor skiljer sig från vanliga hylsor genom sin konstruktion och materialval. De tillverkas oftast av höghållfast krom-molybdenstål (Cr-Mo) eller krom-vanadinstål (Cr-V).
Energiabsorbering:
De är byggda för att absorbera de slagkrafter och vibrationer som en mutterdragare genererar.
Vridmoment:
Denna robusthet gör att de hanterar betydligt högre vridmoment än vanliga hylsor, vilka riskerar att spricka eller splittras under extremt tryck.
Tjockare gods:
Krafthylsor har tjockare väggar för att stå emot deformation och utmattning vid repetitiv användning.

Användningsområden för krafthylsor
Krafthylsor är oumbärliga inom stålkonstruktion, bygg och anläggning, fordonsteknik, verkstäder, industri samt energi och infrastruktur.
Praktiska arbetsmoment:
Bygg- och stålkonstruktion:
Montering av balkar, fackverk, prefab och tunga fästelement.
Fordon och maskin:
Däckbyten, underhåll och produktion av fordon och maskiner.
Anläggningsunderhåll:
Service av energi- och industrianläggningar.
Problemlösning:
Lossning av hårt åtdragna eller fastrostade bultar som kräver mutterdragarens slagkraft.

Viktiga fördelar med Hiltis hylssatser
Hilti hylssatser är designade för professionellt, tungt bruk och erbjuder fördelar som extrem hållbarhet och prestanda, medan fördelen med just satser är mångsidighet och effektivitet i arbetet. En sats innehåller ett urval av olika storlekar, vilket ger stor flexibilitet för just dig som användare.
Exceptionell hållbarhet:
Hylsorna är tillverkade av höghållfast krom-molybden (CrMo) legerat stål, vilket gör att de tål de extrema krafterna och vibrationerna från mutterdragare utan att spricka eller deformeras, till skillnad från vanliga hylsor.
Precision och säkerhet:
De är konstruerade för en exakt passform på fästena, vilket minimerar risken för slirning, skador på bultar och muttrar samt personskador.
Testade och pptimerade för Hilti-verktyg:
Hylsorna är universala i kopplingen men fungerar bäst som en del av Hiltis systemlösningar och är designade för att fungera optimalt med Hilti mutterdragare, vilket säkerställer maximal prestanda och livslängd för både verktyg och tillbehör.
Korrosionsbeständighet:
Detta ser man på den svarta oxid- eller fosfatbeläggningen på hylsorna som motstår slitage och korrosion, vilket förlänger livslängden i krävande miljöer.

Att välja rätt hylssats
När du väljer hylssats bör du överväga både dimensioner och konfigurationer utifrån dina behov:
Sortiment av 3/8" och 1/2" krafthylsor
Vi erbjuder ett brett urval av hylssatser och lösa delar designade för de tuffaste jobben – oavsett om det gäller tunga bultmontage i stål eller skruvning i trä. Söker du pålitlighet och vill öka produktiviteten? Utforska vårt sortiment av krafthylsor och tillbehör.
Långa hylsor:
Ger bättre åtkomst till bultar som sitter försänkta eller på långa gängstänger.
Korta hylsor:
Mer kompakta och smidiga i trånga utrymmen.
Förvaring:
Genom att köpa kompletta set i robusta väskor håller du ordning på dimensionerna och undviker förluster på arbetsplatsen.