Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Snabbguide till verktygstillbehör

Rätt tillbehör gör maskinen – Maximera din produktivitet

Tillbehör till elverktyg är hjärtat i varje maskin. Oavsett om det handlar om borr, sågblad, kapskivor eller klingor, är det valet av tillbehör som avgör verktygets prestanda och slutresultatet.

Tillbehörstyper

Medan vissa maskiner är specialiserade för ett enda ändamål, kan andra förvandlas till mångsidiga verktyg med flera ändamål genom rätt val av maskintillbehör. Med Hiltis högkvalitativa tillbehör kan du anpassa din maskinpark för en mängd olika applikationer, såsom:

  • Borrning och infästning:

    Optimera kraftöverföringen i betong, stål och trä.

  • Kapning och sågning:

    Uppnå millimeterprecision i allt från grova reglar till tunna metallrör.

  • Slipning och polering:

    Förbered ytor med högsta finish inför nästa steg i processen.

  • Bilning och mejsling:

    Maximera avverkningsgraden vid rivning och sanering.

Hammarborr SDS+

TE-CX – Det ultimata borret för armerad betong

När du möter armeringsjärn krävs det bästa. Hilti TE-CX har ett huvud helt i solid hårdmetall och en unik fyrspiralig design.

  • Hög borrhastighet:

    Behåller hastigheten genom hela livslängden.

  • Extrem hållbarhet:

    Solid hårdmetall förhindrar att borret nyper eller går sönder vid kontakt med armering.

  • Livslängdsindikator:

    Gör det enkelt att säkerställa att borret fortfarande håller måtten för korrekt infästning.

Kompatibla verktyg: Borrhammare/Kombihammare och slagborr med SDS-fäste

Kap- och slipskivor

Designade specifikt för metall- och murbruksarbeten. Användningsområden inkluderar slipning, kapning och polering.

Vanliga material: Förstärkt glasfiber, hårdmetall, diamantbeläggning, aluminiumoxid.

Typer av slipskivor:

  • Kapskivor:

    Tunna, flata skivor för att skära igenom metall eller kakel.

  • Slipskivor:

    Tjockare, grova skivor för slipning och utjämning av metall.

  • Lamellslipskivor:

    Används för gradning, efterbearbetning och polering av metall.

Kompatibla verktyg: Vinkelslipar, kapmaskiner och rakslipar.

Sågblad

Designade för olika typer av kapning och sågning, från träarbete till finsnickeri. Används även för arbeten i metall och plast.

Vanliga material: Hårdmetall (HM/CT), bimetall, diamantbeläggning.

Typer av sågblad:

  • Cirkelsågklingor: För raka snitt i olika material.

  • Sticksågsblad: Flexibla blad, oftast tunna, för kurvtagning och figur- eller detaljsågning i trä eller metall.

  • Tigersågsblad: Kraftiga blad för rivning och kapning av trä och metall.

  • Multiverktygsblad: Små blad för precisionsarbete, instickssågning eller jämn kapning längs ytor.

Kompatibla verktyg: Cirkelsågar, sticksågar, tigersågar och multiverktyg.

Borr för skruvdragare

Ett av de vanligaste tillbehören för elverktyg, som används för att göra hål i olika material som trä, metall, plast och murverk.

Vanliga material: Snabbstål (HSS), hårdmetallbestyckade, kobolt, titanbeläggning.

Typer av borrar:

  • Universalborrar: För trä, plast och metall.

  • Betongborrar: Försedda med en spets av volframkarbid för borrning i tegel, sten och betong.

  • Flatborrar: Platta borr för snabb borrning i trä. Används ofta av rörmokare, elektriker och snickare.

  • Stegborrar: Konformade insatser för att förstora hål i metall eller plast.

Kompatibla verktyg: Borrmaskiner, slagborrmaskiner och pelarborrmaskiner.

Sliprondeller och slipband

Slipande tillbehör som används för att jämna till ytor.

Vanliga material: Aluminiumoxid, kiselkarbid, keramik.

Typer av sliptillbehör:

  • Sliprondeller: Cirkulära slipmedel för excenterslipar och rondellslipar.

  • Slipband: Långa, sammanhängande loopar av slipmaterial för bandslipar.

  • Slippapper: Rektangulära ark för detaljslipmaskiner.

Kompatibla verktyg: Bandslipar, excenterslipar och detaljslipmaskiner.

Kärnborr

Används för kärnborrning i betong och murverk; skapar en öppning men bevarar även en cylinder av grundmaterialet för inspektion om så krävs.

Vanliga material: Härdat stål, legerat stål, diamant.

Typer av borrar:
Diamantkärnborrar
Kärnborrar

Kompatibla verktyg: Kärnborrmaskiner eller stativmonterade kärnborrsystem

Mejslar och spett

Används för att bila eller mejsla betong eller murverk.

Vanliga material: Höglegerat stål, metall.

Typer av mejslar:

  • Plattmejslar

  • Bussningsverktyg/Tandmejslar

  • Golvskrapor

  • Spetsmejslar

Kompatibla verktyg: SDS Plus- och SDS Max-bilningsmaskiner (mejselhammare eller bilningshammare).

Välj rätt tillbehör för maximal prestanda

För att få ut mesta möjliga av ditt elverktyg är valet av förbrukningsvaror och tillbehör helt avgörande. Rätt val förlänger maskinens livslängd och ger ett bättre slutresultat.

Materialkompatibilitet

Varje tillbehör är optimerat för specifika material. Att använda fel insatsverktyg kan skada både maskinen, materialet och själva tillbehöret.

  • Träarbete:

    Använd borr i snabbstål (HSS) och hårdmetallbestyckade sågklingor för rena snitt.

  • Metallarbete:

    Välj kobolt- eller hårdmetallsborr för borrning i rostfritt och andra hårda metaller.

  • Murning & Betong:

    Använd hårdmetallbestyckade eller diamantbelagda tillbehör för betong, natursten och kakel.

Varvtal och vridmoment

Många tillbehör har ett rekommenderat högsta varvtal (RPM). Kontrollera alltid att tillbehöret matchar ditt verktygs prestanda. Om ett tillbehör körs på för högt varvtal riskerar det att överhettas och slitas ut i förtid.

  • Borrning och slipning:

    Säkerställ att maskinen arbetar inom det rekommenderade varvtalsområdet för det specifika borret eller slipskivan.

  • Kapning:

    Se till att maskinen har tillräckligt vridmoment för att undvika att klingan nyper eller att verktyget går av.

Fästen och kompatibilitet

Kontrollera alltid att tillbehörets fäste (t.ex. SDS-plus, SDS-max eller sexkantsfäste) matchar maskinens chuck eller verktygsfäste för en säker och stabil drift.

Livslängd och ekonomi

Att investera i kvalitet lönar sig i längden:

  • Hårdmetall:

    Tillbehör med hårdmetallspets håller betydligt längre än standardstål tack vare hög värmebeständighet.

  • Diamant:

    Diamantbelagda verktyg är det mest kostnadseffektiva valet för extremt hårda material som betong och klinker, då de erbjuder överlägsen livslängd och precision.

Säkerhet och underhåll: Maximera livslängden på dina verktyg

Använd personlig skyddsutrustning (PPE)

Säkerheten kommer alltid först. Se till att du är rätt utrustad för uppgiften:

  • Ögonskydd:

    Använd alltid skyddsglasögon eller visir för att skydda mot flisor och flygande fragment.

  • Hörselskydd:

    Obligatoriskt vid kapning, slipning och andra bullriga arbeten.

  • Andningsskydd:

    Använd dammfiltermask eller respirator vid slipning eller arbete i dammiga miljöer. Genom att ansluta en

    byggdammsugare

    direkt till verktyget minskar du mängden luftburet damm drastiskt.

Kontrollera dina tillbehör före användning

Inspektera alltid dina borr, klingor och bits efter skador, slitage eller sprickor innan du börjar.

  • Ett skadat tillbehör försämrar inte bara resultatet, det kan även leda till maskinfel eller allvarliga olyckor.

  • Dubbelkolla att tillbehöret sitter ordentligt fastlåst i chucken eller verktygsfästet innan du startar maskinen.

Använd rätt varvtal

Matcha alltid maskinens hastighet med materialet och tillbehörets specifikationer.

  • Att köra på ett för högt varvtal kan orsaka överhettning, vilket leder till att härdningen i metallen förstörs och prestandan försämras avsevärt.

Verktygsunderhåll för bättre ekonomi

Håll dina elverktyg och tillbehör rena och välskötta.

  • Slöa blad och borr

    tvingar maskinen att arbeta hårdare, vilket leder till överhettning och sämre effektivitet.

  • Ersätt slitna tillbehör i tid – det är en liten kostnad jämfört med att behöva reparera en trasig maskin eller göra om ett jobb som blivit fel.