NYHET FRÅN HILTI
BATTERIDRIVEN HÖGTRYCKSTVÄTT
För enkel rengöring av verktyg och arbetsplats
Spola rent dina ytor och verktyg och säkerställ att du kan arbeta effektivt under sommaren med Hiltis högtryckstvätt PC 2-22.
- Reservdelar – högtryckstvättlans, 4-i-1-munstycke, sugslang, vattenfilter och vattenkoppling ingår som standardtillbehör för att hålla din PC 2-22 i gott skick.
- Tillval – tvättmedelsflaskor och hopfällbara hinkar som hjälper till att utöka användningsområdet för din batteridrivna högtryckstvätt PC 2-22.
Håll arbetsytorna rena och ordning på arbetsplatsen
Vår batteridrivna högtryckstvätt – även kallad handhållen högtryckstvätt – hjälper dig med en rad lättare till medeltunga rengöringsuppgifter både på och utanför arbetsplatsen. Det kan handla om att rengöra stenläggningar eller arbetsytor före, under eller efter olika arbetsmoment.
Den kan också användas för att spola bort lera och smuts från transportfordon, samt för rengöring av verktyg och utrustning i olika syften. Det är alltid värt att komma ihåg att rena arbetsytor visar på ett engagemang för god arbetsmiljö och säkerhet – både för dig själv och dina kollegor.
Mångsidighet – oavsett var du är
Denna portabla högtryckstvätt erbjuder flexibilitet på flera sätt. Eftersom den är batteridriven slipper du tänka på elsladdar som kan utgöra snubbelrisk eller skadas av andra verktyg. Det ger dig frihet att röra dig på arbetsplatsen för uppgifter som att rengöra lera, färsk murbruk eller spola av en blandare.
PC 2-22 kan anslutas både till ett vanligt vattenuttag eller till en tank eller hink, vilket är idealiskt i områden där tillgång till rinnande vatten saknas – som vid avlägsna arbetsplatser. Så även när du inte har tillgång till kranvatten ser Hiltis batteridrivna högtryckstvätt till att hålla arbetsplatsen ren och arbetet igång.
Batteridrift innebär inga lokala utsläpp
Eftersom den är batteridriven genererar högtryckstvätten inga skadliga utsläpp, till skillnad från bensindrivna alternativ. Det gör att du kan använda den i miljöer som är känsliga för avgaser. Dessutom är batteridrivna högtryckstvättar ofta tystare än bensindrivna, vilket förbättrar arbetsmiljön för både dig och dina kunder. Dessutom är den mycket billigare.
Gjord för enkel användning
Med en vikt på cirka 2 kg kan vår batteridrivna högtryckstvätt användas med en hand vid vissa inställningar. Munstycket erbjuder fyra olika sprutlägen, inklusive bred spridning och koncentrerad stråle, och den löstagbara lansen och handtaget gör den enkel att bära och förvara – perfekt när utrymmet är begränsat, t.ex. i en servicebil.
PC 2-22 har ett arbetstryck mellan 40 och 60 bar (580–870 PSI), vilket räcker för en mängd uppgifter både på och utanför arbetsplatsen. Ett ergonomiskt handtag och smidig avtryckare gör användningen ännu bekvämare.
En batteridriven trycktvätt för din arbetsplats – på Nuron
Med Nuron-plattformen kan du hantera uppgifter som annars kräver sladd eller bensin – allt på ett och samma batterisystem. Från bilning och kapning till borrning och skruvdragning är Hiltis batteridrivna verktyg, inklusive den batteridrivna högtryckstvätten, utvecklade för hög prestanda och bättre arbetskomfort.
Produkter på Nuron-plattformen erbjuder kompromisslös batteridrift, tack vare långlivade batterier och ett utbud av tjänster som hjälper dig att vara produktiv – både idag och i framtiden.