Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Betongvibratorer

För stora och små placeringsjobb

NCV 4-22 handhållen betongvibrator

  • Vibrationsfrekvens: 15,000 VPM

  • Handhållen - smidig och kompakt

  • Högpresterande

  • Tystlåten och lämplig för mindre ytor

NCV 10-22 ryggburen betongvibrator

  • Mångsidig användning

  • Praktisk

  • Högsta prestanda

  • Lång drifttid

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Maximera betongens hållfasthet med batteridrivna betongvibratorer

För att säkerställa högsta kvalitet och livslängd i dina betongkonstruktioner är en effektiv vibrering avgörande. Våra stavvibratorer (även kallade betongvibratorer) eliminerar effektivt luftfickor och överskottsvatten ur den nyslagna betongen. Utan korrekt vibrering riskerar betongen att förloras i styrka och få ytdefekter som påverkar slutresultatet negativt. I vårt sortiment hittar du både kraftfulla vibratorstavar för stora gjutningar till smidiga, handhållna vibratorstavar för trånga utrymmen och svåråtkomliga betongpartier. Tack vare Nuron batteriplattformen får du prestanda som matchar nätdrivna verktyg - med full rörlighet.

Därför ska du välja Nuron för dina batteridrivna stavvibratorer

Hiltis stavvibratorer på Nuron-plattformen är utvecklade för att maximera produktiviteten på arbetsplatsen utan att kompromissa med kraften. Samtliga modeller är utrustade med effektiva borstlösa motorer, vilket ger längre livslängd och högre verkningsgrad vid krävande betongarbeten. Med Nuron får du inte bara en sladdlös betongvibrator, du får ett komplett system som är byggt för att hålla din verksamhet produktiv och konkurrenskraftig.