![Image alt text (optional)](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1709165216767/performance-levels-large.png)
Diamantslipskålar
Hitta rätt slipskål för vinkelslip- och betongslip
Våra tre prestandanivåer hjälper dig att köpa rätt slipskål för just dig. Att investera i lågkvalitativa tillbehör kan i slutändan bli kostsamt, du förlorar tid på att köpa och byta ut diamantslipskålar mer frekvent än om du handlar kvalitativa slipskålar. Våra slipskålar är kvalitetssäkrade enligt hög Hilti-standard. Du kan välja mellan Standard, Premium och Ultimate. Ju högre klass, desto bättre konstruktion och koncentration av diamanter i slipskålarna. Ta en titt på vår slipskålsguide för att hitta rätt slipskål för ditt specifika ändamål eller scrolla ner för att välja slipskål för ditt kommande arbete.
Slipskpålar med Prestandanivån Ultimate 150mm
Slipskål universal 150 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1709069772672/198680.png)
SPX UNIVERSELL DIAMANTSLIPSKÅL
- Passar betongslip DGH 150
- Snabbare slipning av betong, flytspackel och natursten
- Smart hålmönster kyler ner slipskålen under använding
- Låga vibrationer tack vare att slipskålen är viktbalanserad
Slipskål 150 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1395745755/image.coreimg.png/1712231366545/cupwheel-finefinish.png)
SPX DIAMANTSLIPSKÅL FIN FINISH
- Skapar en jämn finish med en tät placering av små diamanter
- Skonsam avverkning när en fin finish är av högsta prioritet
- Finslipning av betong och natursten för ett riktigt fint resultat
- Ytberedning
Slipskål 150 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_13_1363734664/image.coreimg.png/1712233202634/cupwheel-greenconcrete.png)
SPX DIAMANTSLIPSKÅL FÖR GRÖN BETONG
- Gjord för att slipa snabbt på grön betong
- Håller länge, särskilt på abrasiva material
- Patenterad design för nerkylning under arbete
- Slipa grön och nötande betong
Slipskål 150 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_13/image.coreimg.png/1712232294874/cupwheel-epoxypc150.png)
SPX SLIPSKÅL HÅRDA BELÄGGNINGAR
- Tar bort tjocka beläggningar snabbt tack vare polykristallina diamanter
- Väldigt snabb avverkning på plast och klibbiga beläggningar
- Pålitlig kvalitet
- Ta bort tjocka beläggningar som polyuretan, epoxi och plast
Slipskål 150 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_13_2048928192/image.coreimg.png/1712235278504/cupwheel-coatings150.png)
SPX SLIPSKÅL TUNNA BELÄGGNINGAR
- Slipskål med större diamanter som tar bort tunna beläggningar snabbt
- Ta bort tunna beläggningar som lim och färg
- Grova diamanter för tuffare slipning
- Lite vibration tack vare avancerad balancering av slipskålens kärnan
Slipskålar med prestandanivå Ultimate 125mm
Slipskål universal 125 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1530316640/image_text_column_1/image.coreimg.png/1709071028323/l131430-performance.png)
SPX TURBO A DIAMANTSLIPSKÅL
- Passar batteridriven vinkelslip och betongslip DGH 130
- Tillverkad av material av högsta kvalitet för bästa hållbarhet
- Extra fina diamanter gör det enklare att få till en repfri och jämn finish på ytan
- Finslipning av betong ocvh natursten
Slipskål 125 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1530316640/image_text_column_13/image.coreimg.png/1712231366545/cupwheel-finefinish.png)
SPX DIAMANTSLIPSKÅL FIN FINISH
- Ger slät ytfinish tack vare den finkorniga diamantsammansättningen
- Skonsam avverkning med fokus på fint ytskikt
- Finslipning av betong och natursten som ger en riktigt fin finish
- Ytberedning
Slipskål 125 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1530316640/image_text_column_13_1886329556/image.coreimg.png/1712230968476/cupwheel-epoxi.png)
SPX DIAMANTSLIPSKÅL EPOXI
- Särskilt effektiva på att avlägsna beläggningar från betong
- PCD-slipskålar (polykristallin diamant)
- Ultimatklassad - skyddande segment bidrar till bättre livslängd och kvalitet
- Borttagning av tjocka beläggningar som polyuretan, epoxi och plast
Slipskål 125 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1530316640/image_text_column_13_1413692782/image.coreimg.png/1709073111328/l122643-performance.png)
SPX DIAMANTSLIPSKÅL BELÄGGNINGAR
- Snabbare avverkning av beläggningar
- Konstruerad för att förebygga igensatta slipytor
- Patenterade kylhål förebygger skada på slipskålens segment
- Borttagning av tunna beläggningar som lim och färg
Slipskål för vinkelslip 125 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1530316640/image_text_column_2_768050844/image.coreimg.png/1709072396450/l122633-performance.png)
SPX UNIVERSELL DIAMANTSLIPSKÅL
- Passar våra vinkelslipar och DGH 130
- Slipa betong, avjämningsspackel och natursten
- Utformad med stora hålsegment för att uppnå högsta hastighet
- Bäst livslängd - högst koncentration av diamanter
Slipskålar med prestandanivån Premium och Standard 150mm och 125mm
Slipskål 150mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_2069247939/image_text_column_1/image.coreimg.png/1709167871917/l100023--performance.png)
SP UNIVERSELL DIAMANTSLIPSKÅL
- Gjord för att slipa snabbt
- Smart hålmönster som kyler ner stålskivan
- Lite vibration tack vare avancerad balancering av kärnan
Slipskål 125 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_2069247939/image_text_column/image.coreimg.png/1709070280637/198681.png)
SP UNIVERSELL DIAMANTSLIPSKÅL
- Snabb sliphastighet – större slipdiamanter av hög kvalitet
- Lång livslängd – stålkroppen är konstruerad för att effektivt avlägsna damm
- Slipning av betong, flytspackel och natursten
Slipskål 125 mm
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-cordless-angle-grinder-products/slipskalar1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_2069247939/image_text_column_2/image.coreimg.png/1712230568324/cupwheel-grey.png)
P UNIVERSELL DIAMANTSLIPSKÅL
- Stor slipyta vilket ger en jämn och smidig hastighet
- Användning vid slipning av betong och murverk
- Robust och möter höga krav på hållbarhet