Våra bästa eldrivna skruvdragare
Utvecklade för maximal prestanda
Hilti SD 5000-22 Sladdlös gipsskruvdragare
- Snabbare skruvdragning för effektivare arbete
- Förbättrad bälteskrok för enklare hantering på byggarbetsplatsen
- Ergonomiskt linjehandtag och stark LED-belysning
- Max vridmoment: 7 Nm
Hilti ST 2000-22 Sladdlös Skruvdragare för Metall
- Klarar tuffa metalldragningar utan avbrott
- Konstant hastighet under belastning för jämnare resultat
- Optimerad balans mellan varvtal och vridmoment
Hilti SBT 6-22 Sladdlös Borrskruvdragare
- Perfekt för montering av S-BT infästningar
- Borrning med precision
- Precision utan behov av kalibrering
- Kraftfull borstlös motor för längre livslängd och effekt
Varför välja Hilti Nuron?
- Driv över 80 verktyg på ett och samma batteri
- Mer arbete per laddning – spara tid och byten
- Inbyggd batteridiagnostik – håll koll på batterihälsan
- Förbättrade säkerhetsfunktioner för en tryggare arbetsdag
- Senast laddade plats för enklare hantering av din verktygspark
Skruvdragare för ditt yrke
Oavsett om du arbetar med gipsväggar, takläggning, panelmontage eller som allmän byggentreprenör finns rätt Hilti-verktyg för dig. Våra eldrivna skruvdragare och tillbehör, som exempelvis magasinlösningar för snabbare skruvning och ståhandtag för bekvämare arbetsställning, hjälper dig att arbeta snabbare och mer precist varje dag.
Tips: Använd alltid rätt verktyg, tillbehör och infästningar för materialet du arbetar med – fel val kan skada både verktyg och material.
Skruvdragare för olika yrkesgrupper
Våra skruvdragare är mångsidiga och passar flera olika typer av arbeten och yrkesgrupper.
- Gipsspecialister och plattsättare
- Takläggare och byggplåtslagare
- Panel- och fasadmontörer
- Allmänna byggentreprenörer
...och många fler inom bygg- och installationsbranschen.
Kom ihåg: använd alltid rätt verktyg, tillbehör och infästningar för det material du arbetar med. Fel utrustning kan leda till skador både på verktyg, material och arbetsresultat.
Skruvdragare eller slagskruvdragare
Även om våra sladdlösa skruvdragare klarar många typer av material och arbetsmoment, är en slagskruvdragare ofta det bättre valet när det krävs högre vridmoment och mer kraft.
Eftersom dessa tuffare uppgifter ställer högre krav, är slagskruvdragare vanligtvis tyngre, vilket kan innebära en ökad belastning och trötthet vid längre arbetspass.
Skruvdragare är däremot det bästa valet vid lättare monteringsarbeten där det är viktigt att skydda ytskiktet och minimera risken för skador på materialet.
De är särskilt rekommenderade för mindre krävande uppgifter som gipsskivor, lätta panelmontage eller vid arbete där precision är viktigare än råstyrka.
Letar du efter slagskruvdragare?
För dig som behöver extra kraft och högt vridmoment för dagliga infästningsarbeten erbjuder vi ett brett sortiment av slagskruvdragare med borstlös motor. Alla våra slagskruvdragare är kompatibla med Hiltis Nuron-batterisystem, vilket ger dig total flexibilitet och enkel hantering av hela din verktygspark.
Därför ska du välja Nuron skruvdragare
Flera av verktygen i vårt sortiment drivs av Hiltis Nuron-batteriplattform. Det innebär att du kan utföra arbeten som tidigare krävde sladd eller bensindrift – helt sladdlöst och med samma höga prestanda. Från brytning och kapning till borrning och infästning – Hiltis sladdlösa verktyg, inklusive våra skruvdragare, är designade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort.
Med Nuron får du:
- Längre drifttid med kraftfulla Li-Ion-batterier
- Tidsbesparande tillbehör som effektiviserar arbetet
- Smarta tjänster som håller dig produktiv idag och i framtiden
Maximal elektrisk batteridrift
Med det nya 22 V Nuron-batterisystemet kan du driva över 70 verktyg för allt från lätta till tunga arbetsuppgifter. Nuron-batterier och enheter är utformade för att klara även de mest krävande uppgifterna – helt utan behov av kablar.
Tidigare har olika energikällor och system använts beroende på arbetsuppgiftens tyngd, men med Nuron får du maximal batteriprestanda på en och samma plattform. Det innebär mindre komplexitet och större flexibilitet i din verktygspark.
*För vissa digitala tjänster krävs Fleet-verktygsprenumeration