Premium slagskruvdragare och slagmutterdragare

Längre drifttid och högre prestanda vid lättare till tyngre skruvdragning och bultning

Slagskruvdragare

SID 4-22 Skruvdragare med slagfunktion

  • Borstlös motor 
  • LED-lampor runt chucken
  • Extra kompakt storlek – 134 mm
  • Maximalt vridmoment: 186 Nm
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare
NURON SID6-22

SID 6-22 Skruvdragare med slagfunktion

  • Enastående hastighet
  • Extra kompakt storlek
  • LED-ljusslinga runt chucken
  • Längre körtid per laddning än någonsin
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare

Varför köpa Nuron?

  • Över 90 verktyg med ett enda batteri
  • Mer arbete per laddning
  • Inbyggd batteridiagnostik
  • Nya säkerhetsfunktioner
  • Platstjänster: Senast använd**

Mutterdragare

NURON SIW4AT-22

SIW 4AT-22 Mutterdragare

  • Borstlös motor
  • Snabbare åtdragning med mer kontroll
  • Automatisera exakt moment*
  • 338 Nm i vridmoment
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare
NURON SIW6-22

SIW 6-22 ½ Mutterdragare

  • Avancerad prestanda
  • Exceptionell ergonomi
  • Hållbar design
  • 650 Nm i vridmoment
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare
NURON SIW 8-22

SIW 8-22 Mutterdragare

  • Kompromisslös kraft
  • Exceptionell ergonomi
  • Hållbar design
  • 1650 Nm i vridmoment
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare

Mutterdragare och skruvdragare för alla jobb

Våra mutterdragare gör förankring och åtdragning av bultar och muttrar ännu enklare i ett brett spektrum av tillämpningar, medan våra skruvdragare med slagfunktion klarar både lätta och tunga slag i metall, trä och betong. Ytterligare fördelar som lägre verktygsvikter och förbättrad ergonomi kan också bidra till att göra ditt arbete mer bekvämt när du mutterknackar eller skruvar hela dagen.

Varför Nuron sladdlösa slagskruvdragare?

Med Nuron kan du utföra sladd- och bensindrivna arbeten på en enda batteriplattform. Från rivning och håltagning till borrning och skruvning- Hiltis batteridrivna verktyg, inklusive våra batteridrivna mutterdragare och skruvdragare, är utformade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort. Verktyg på Nuron-batteriplattformen erbjuder mutterdragare och skruvdragare utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon.

Dela