Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Laser och mätverktyg

Multilinje- och rotationslaser
Maximera precisionen i varje uppgift med våra robusta krysslasrar och rotationslasrar, som kombinerar blixtsnabb självnivellering och extrem noggrannhet med en IP54-klassad konstruktion anpassad för professionella krav i tuffa miljöer.

PM 30-MG Multilinjelaser

  • Kompakt ergonomisk design

  • Hög precision

  • Lång batteritid

  • Laserklass 2


PM 40-MG Multilinjelaser

  • Robusta metallhöljen kring laserprismorna

  • Indikator för lutningsfel och låg batterinivå

  • Noggrannhet: ±2 mm vid 10 m

  • Precis och snabb 360°-injustering (nivellering)

PM 50MG Multilinjelaser

  • Krysslaser med högsta synlighet

  • Noggrannhet på ±3 mm vid 10 m

  • Robust design med förbättrat falltåligt industrichassi

  • Smartare funktioner med Nuron

rotationslaser

PR 4 Rotationslaser

  • Enkel att använda – design med en knapp

  • Snabb och säker detektering

  • Smartare funktioner med Nuron

  • Slitstark och falltålig

Fördelar med krysslaser

En fördel med dessa modeller jämfört med vissa andra är deras robusta konstruktion med förbättrat fallskydd och gummidämpare, vilket gör dem mer hållbara i tuffa arbetsmiljöer. Dessutom erbjuder de lång batteritid, upp till 24 timmar med det större B22-85-batteriet, vilket minskar behovet av frekventa laddningar.

Maximera din produktivitet med en självnivellerande krysslaser som kombinerar marknadsledande precision på ±0,1 mm/m med en robust, IP54-klassad konstruktion och laserstyrka och batteritid som håller hela arbetsdagen.

Fördelar med rotationslaser

Optimera ditt arbetsflöde med våra rotationslasrar med hög precision som tack vare ett generöst självnivelleringsintervall på ±5° bemästrar de tuffaste underlagen, och med valbara rotationshastigheter upp till 1000 rpm, extrem noggrannhet samt modeller för både en- och tvåfallslutning garanteras perfekta resultat vid varje mätning.

Hiltis rotationslasrar skiljer sig från mängden genom att kombinera Nuron-plattformens intelligens med ett extremt stöttåligt industrichassi, vilket ger dig marknadsledande precision och maximal drifttid även under de absolut tuffaste förhållandena.