Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på verktygets typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.
Om andra maskiner kopplas till eller från kan under- eller överspänningstopparna orsaka skador på maskinen. Andra maskiner får aldrig använda samma generator/transformator.
Vikt enligt EPTA-procedur 01
|
7,6 kg
|
Mått (L x B x H)
|
441 mm x 191 mm x 120 mm
|
Borrkronans diameter
|
8 mm … 35 mm
|
Skyddstyp
|
I
|
Nominellt varvtal, obelastat
|
9 200 varv/min
|
Verktyget finns med olika märkspänningar. Vilken märkspänning och effektupptagning ditt verktyg har ser du på typskylten.
Märkspänningar
Märkspänning
|
100 V
|
110 V
|
220 V
|
220–240 V
|
Frekvens [Hz]
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
Märkeffekt [W]
|
1450
|
1400
|
1400
|
1450
|
Vibrationsnivån som anges i dessa instruktioner har uppmätts med en standardiserad mätmetod enligt EN 60745 som kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. Den kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån gäller för elverktygets huvudsakliga användningsområden. När elverktyget begagnas inom andra användningsområden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll kan en mätning av vibrationsnivån ge avvikande värden. Detta kan ge en tydlig ökning av vibrationsbelastningen för hela arbetsperioden.
För att uppskattningen av vibrationsbelastningen ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan ge en tydlig minskning av vibrationsbelastningen för hela arbetsperioden.
Vidta även ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från påverkan av vibrationer, t.ex.: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden enligt EN 60745-2-1
Ljudtrycksnivå LpA
|
87 dB(A)
|
Osäkerhet ljudtrycksnivå KpA
|
3 dB(A)
|
Ljudeffektnivå LWA
|
98 dB(A)
|
Osäkerhet ljudeffektnivå KWA
|
3 dB(A)
|
Totalvärden vibrationer enligt EN 60745-2-1
Vibrationsemissionsvärde vid handhållen borrning (borrkrona DD-C-18/150 T4) i betong ah, DD
|
6,0 m/s²
|
Osäkerhet handhållen borrning i betong K
|
1,5 m/s²
|
Vibrationsemissionsvärde vid handhållen borrning (borrkrona DD-C-24/300 T4) i betong ah, DD
|
8,0 m/s²
|
Osäkerhet handhållen borrning i betong K
|
1,5 m/s²
|
Totalvärden vibrationer enligt EN 62841-3-6
Vibrationsemissionsvärde vid stativhållen borrning (borrkrona DD-C-18/150 T4) i betong ah, DD
|
5,0 m/s²
|
Osäkerhet stativhållen borrning i betong K
|
1,5 m/s²
|
Vibrationsemissionsvärde vid stativhållen borrning (borrkrona DD-C-24/300 T4) i betong ah, DD
|
6,5 m/s²
|
Osäkerhet stativhållen borrning i betong K
|
1,5 m/s²
|