TE DRS‑Y
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
![]() |
Hilti Litiumjonbatteri |
![]() |
Hilti Batteriladdare |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten. |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande symboler kan förekomma på produkten:![]() |
Använd dammskyddsmask |
![]() |
Använd skyddshandskar |
![]() |
Använd skyddsskor |
Produktinformation

Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerDammsugarmodul TE DRS‑Y Generation 01 Serienr
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
- Läs och följ anvisningarna i bruksanvisningen samt systemprodukternas säkerhetsinformation före start.
- Använd endast modulen tillsammans med de elverktyg som uppräknas i Avsedd användning. Annars finns det risk för personskada.
- Dra ut stickproppen ur uttaget eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig elverktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
- Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
- Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
- Vid bearbetning kan materialsplitter lossna. Splitter kan skada hud och ögon. Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm och hörselskydd när du använder produkten.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att det monterade tillbehöret är korrekt fastsatt.
- Vatten får inte sugas upp.
- Modulen får inte användas för uppsugning av explosiva ämnen, glödande, brinnande eller brännbara material, aggressivt damm (t.ex. magnesium- eller aluminiumdamm) eller vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, kyl- och smörjmedel).
- Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
- Arbeta i ett välventilerat utrymme,
- Undvik längre kontakt med damm,
- Led bort damm från ansiktet och kroppen,
- Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
- Använd om möjligt en stoftavskiljare som har godkänts av Hilti vid varje arbetsförlopp.
- Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en stoftavskiljare med officiellt godkänd skyddsklassificering som uppfyller de lokala dammskyddsbestämmelserna.
- För att förhindra elektrostatiska effekter bör du använda en antistatisk dammsugarslang.
- Kontrollera att adaptern och utsidan av chucken är fria från olja och fett. Om dammsugarmodulen monteras med oljiga och/eller flottiga komponenter kan det hända att dammsugarmodulen lossnar. Avlägsna olja och fett från adaptern och utsidan av chucken med en duk.
- Se till att modulen inte blir för varm. Vid temperaturer över 80 °C smälter materialet.
- Använd inte modulen för att bära eller föra systemet. Använd handtagen på elverktyget som är avsedda för detta.
- Håll inte elverktyget vid sugkoppen eller insugningsröret under användning.
Beskrivning
Produktöversikt
- Adapter
- Insugningssockel med extrahandtag
- Anslutningsstycke
- Veckbälg 12-52
- Djupmått
- Stjärngreppsskruv
- Mutter
- Sugkopp lång
- Sugkopp mellan
- Sugkopp kort
- Veckbälg 68-90/290 mm
- Insugningsrör
- Veckbälg 68-90/550 mm
- Veckbälg 100-150/550 mm
Avsedd användning

Leveransinnehåll
Insugningssockel, veckbälg 68-90/290 mm, sugkopp kort, sugkopp mellan, sugkopp lång, adapter, anslutningsstycke, veckbälg 12-52, djupanslag, stjärngreppsskruv, mutter, bruksanvisningDessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Teknisk information
Veckbälg
Veckbälg 68‑90/290 |
Veckbälg 68‑90/550 |
Veckbälg 100‑150/550 |
Veckbälg 12‑52 |
|
---|---|---|---|---|
Vikt |
660 g (23,3 oz) |
880 g (31,0 oz) |
920 g (32,5 oz) |
1 000 g (35,3 oz) |
Verktygstyp |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y Hammarborr |
Verktygsdiameter |
68 mm … 90 mm (2,7 in … 3,5 in) |
68 mm … 90 mm (2,7 in … 3,5 in) |
100 mm … 150 mm (3,9 in … 5,9 in) |
12 mm … 52 mm (0,5 in … 2,0 in) |
Verktygslängd |
290 mm (11,4 in) |
550 mm (21,7 in) |
550 mm (21,7 in) |
520 mm … 570 mm (20,5 in … 22,4 in) |
Användningsområden |
Borrning med hammarborrkrona |
Borrning med hammarborrkrona |
Borrning med hammarborrkrona |
Hammarborrning |
Sughuvud
Sugkopp kort |
Sugkopp mellan |
Sugkopp lång |
|
---|---|---|---|
Vikt |
660 g (23,3 oz) |
710 g (25,0 oz) |
760 g (26,8 oz) |
Verktygstyp |
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel |
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel |
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel |
Verktygslängd |
250 mm … 400 mm (9,8 in … 15,7 in) |
300 mm … 400 mm (11,8 in … 15,7 in) |
400 mm … 500 mm (15,7 in … 19,7 in) |
Användningsområden |
Bilning |
Bilning |
Bilning |
Temperaturer
Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ (−4 ℉ … 158 ℉) |
Användning
Montera dammsugarmodulen

- Lossa extrahandtaget som monterats på elverktyget.
- Ta bort extrahandtaget.
- Välj korrekt sammansättning för sugsystemet enligt bilden över avsedd användning och montera delarna och extrahandtaget på insugningssockeln.
- Skjut det monterade systemet med extrahandtaget över chucken ända till positionen för maskinhalsen/extrahandtaget.
- Vrid insugningssockeln och extrahandtaget till önskad position.
- Fixera extrahandtaget genom att dra åt greppdelen så att den inte kan vridas.
- För in insatsverktyget i chucken.
- Anslut en stoftavskiljare till dammsugarmodulen.
- Ställ in veckbälgens längd så att borrspetsen sticker ut ca 15 mm.
- Sätt i djupanslaget.
- Ställ in djupmåttet till önskat borrdjup.
- Säkra djupanslaget mot slirning med hjälp av stjärngreppsskruven.
Demontera dammsugarmodulen

- Ta bort stoftavskiljaren från dammsugarmodulen.
- Ta ut insatsverktyget ur chucken.
- Öppna extrahandtagets fäste genom att vrida på greppdelen.
- Lossa dammsugarmodulen från elverktyget genom att dra den framåt.
- Demontera extrahandtaget från dammsugarmodulen.
- Montera extrahandtaget på elverktyget.
- Fixera extrahandtaget genom att vrida på greppdelen.
Drift
- Anslut stoftavskiljaren och sätt på den.
- Koppla in elverktyget.
Skötsel och underhåll
Skötsel av modulen
- Ta bort envis smuts och kontrollera att utsugsöppningen på insugningssockeln är fri från damm.
- Rengör modulen med kallt vatten med jämna mellanrum.
- Rengör adapterns insida från fett och damm med jämna mellanrum.
Underhåll
- Kontrollera regelbundet att produktens alla yttre delar och tillbehör är fria från skador och att alla manöverfunktioner fungerar som de ska. Använd inte produkten om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt.
Felsökning
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Onormalt hög dammutveckling. |
Stoftavskiljare full. |
|
Sugkopp och/eller veckbälg är utsliten eller defekt. |
|
|
Utsugskanal igensatt. |
|
|
Fria verktygslängder över 145 mm. |
|
|
Stoftavskiljarens dammsugarslang är inte korrekt monterad. |
|
|
Rester av borrkärnan sätter igen utsuget. |
|
|
Avståndet mellan hammarborrkronan och insugningsröret är för stort. |
|
|
Dammsugarmodulen lossnar |
Dammsugarmodul är inte korrekt monterad. |
|
Sockeldel och/eller verktygshals är oljiga eller flottiga. |
|
|
Extrahandtaget har inte dragits åt. |
|
|
Extrahandtaget är trasigt. |
|
|
Adaptern är inte monterad. |
|
|
Dammsugarmodulen går inte att demontera. |
Extrahandtagets spännband har inte lossats tillräckligt |
|
Permanent akustisk signal från stoftavskiljaren. |
Upphöjningarna på veckbälgen är utslitna. |
|
Avfallshantering

Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Ytterligare information

Länken finns också som en QR-kod i slutet av bruksanvisningen.