De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
|
SID 14‑A
|
SIW 14‑A
|
SID 22‑A
|
SIW 22‑A
|
Ljudeffektnivå (LWA)
|
94 dB(A)
|
94 dB(A)
|
97 dB(A)
|
97 dB(A)
|
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Ljudtrycksnivå (LpA)
|
83 dB(A)
|
83 dB(A)
|
86 dB(A)
|
86 dB(A)
|
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Sammanlagt vibrationsvärde
|
SID 14‑A
|
SIW 14‑A
|
SID 22‑A
|
SIW 22‑A
|
Vibrationsemissionsvärde vid åtdragning av skruvar och muttra med max. tillåten storlek (ah)
|
7,5 m/s²
|
7,5 m/s²
|
11 m/s²
|
11 m/s²
|
Osäkerhet för åtdragning av skruvar och muttrar av maximal tillåten storlek
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
Du ställer in åtdragningsmomentet med hjälp av omkopplaren för åtdragningsmoment.
Modell SID …
SID 14‑A
SID 22‑A
|
Modell
|
SID 14‑A
|
SID 22‑A
|
Vridmoment
|
Läge I
|
50 Nm
|
60 Nm
|
Läge II
|
100 Nm
|
110 Nm
|
Läge III
|
150 Nm
|
165 Nm
|
Modell SIW …
SIW 14‑A
SIW 22‑A
|
SIW 14‑A
|
1/2" utvändig fyrkant med kulspärr
|
3/8" utvändig fyrkant med låsring
|
Vridmoment
|
Läge I
|
80 Nm
|
65 Nm
|
Läge II
|
120 Nm
|
115 Nm
|
Läge III
|
185 Nm
|
160 Nm
|
|
SIW 22‑A
|
1/2" utvändig fyrkant med kulspärr
|
3/8" utvändig fyrkant med låsring
|
Vridmoment
|
Läge I
|
90 Nm
|
75 Nm
|
Läge II
|
135 Nm
|
120 Nm
|
Läge III
|
200 Nm
|
175 Nm
|