Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.
Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:
Läs bruksanvisningen före användning
Anmärkningar och annan praktisk information
Hantering av återvinningsbara material
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.
Produktberoende symboler
Övriga symboler
Dessutom används följande övriga symboler:
OBS! Följ anvisningarna.
Använd skyddshjälm under arbetet.
Använd skyddsglasögon under arbetet.
Använd hörselskydd under arbetet.
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:
Svart lås mot röd bakgrund på höljet: På spärren som lossas när avgaskolvens returenhet ska demonteras.
Vitt lås mot svart bakgrund på bultstyrningen: På den lossningsbara spärren till bultstyrningen.
Displayindikering
Följande indikeringar kan visas:
Symbolen visar batteriets laddningsstatus. När batteriet är tomt visas underhållssymbolen.
Symbolen anger att Bluetooth är påslaget. När symbolen inte visas är Bluetooth inte aktiverat.
Symbolen visar när nästa rengöring ska utföras. Ett avsnitt betyder här 500 infästningar. Totalt finns det fem avsnitt, som tillsammans står för 2 500 infästningar.
Symbolen visar om det är dags för underhåll. Det visas efter 5 år, 30 000 infästningar eller om batteriet är tomt. Vår rekommendation: Vänd dig till Hilti -service.
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad. Produktdetaljer
Bultpistol
DX 5 GR
Generation
01
Serienr
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Grundläggande säkerhetsföreskrifterVARNING!Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Användning av patroner
Använd endast Hilti patroner eller patroner av jämförbar kvalitet.
Om patroner av sämre kvalitet sätts in i Hilti -verktyg kan det bildas avlagringar av oförbränt krut som plötsligt exploderar och kan åsamka användaren och andra personer i närheten svåra skador. Patronerna måste antingen bevisligen ha testats av tillverkaren enligt EU-standard EN 16264 eller vara försedda med CE-märkning.
Krav på användaren
Endast auktoriserade och utbildade användare får arbeta med och utföra underhåll på verktyget.
Personlig skyddsutrustning
Under användning ska såväl användare som personer i närheten bära lämpliga skyddsglasögon och skyddshjälm.
Använd hörselskydd.
När drivmedlet antänds löser infästningen av fästelementen ut. För starkt ljud kan skada hörseln.
Personsäkerhet
Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd verktyget med förnuft. Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller om du mår dåligt. Under användning av elverktyg kan även en kort stunds ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
Undvik att stå i en onaturlig ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
Använd skor med halkfria sulor.
Dra aldrig tillbaka bultstyrningen eller fästelementen för hand.
Verktyget kan under vissa omständigheter bli klart att avfyra då bultstyrningen och fästelementen dras tillbaka för hand. Detta kan orsaka att ett fästelement drivs in i någon kroppsdel.
Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med verktyget.
Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
Omsorgsfull hantering och användning av monteringsverktygVARNING!Risk för att fästelement slås igenom detaljen och orsakar skador! Kontrollera innan du fäster något fästelement, att ingen person befinner sig bakom eller under den byggnadsdetalj där fästelementet ska placeras.
Kontrollera patronernas och effektregleringshjulets styrka innan du börjar arbeta.
Gör ett test med två fästelement på underlaget.
Använd rätt verktyg för arbetet. Använd inte verktyget för arbeten som det inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att verktyget är i gott skick.
Använd tillbehörsstödplattan/skyddskåpan när arbetsuppgiften medger det.
Lämna aldrig ett laddat verktyg utan uppsikt.
Transportera och förvara verktyget i en skyddsväska.
Töm alltid verktyget före rengöring, service och underhåll, vid byte av bultstyrning, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring (patron och fästelement).
Verktyg som inte används ska tömmas och förvaras på en torr och låst plats, utom räckhåll för barn.
Kontrollera att det inte finns några skador på verktyget eller tillbehören. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade.
Alla delar måste monteras på rätt sätt och uppfylla alla krav för att verktyget ska fungera perfekt. Skadade delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
Kontrollera före infästningen att det inte finns några dolda elledningar i underlaget.
Försök inte driva in fästelement i olämpligt underlagsmaterial.
Exempel på olämpliga material är svetsat stål och gjutstål, gjutjärn, glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, isoleringsmaterial, håltegel, keramiktegel, tunn plåt (< 4 mm) och lättbetong. Infästning i sådana material kan orsaka elementbrott, urflisning eller genomskjutning.
Tryck endast på avtryckaren när verktyget är exakt vinkelrätt tryckt mot underlaget.
Håll alltid bultpistolen i rät vinkel mot underlaget vid infästning, för att på så vis förhindra att fästelementet slinter mot underlagsmaterialet.
Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
Använd inte verktyget utan särskilt tillstånd där det finns risk för brand eller explosioner.
Fäst aldrig element i befintliga hål, utom när Hilti vi rekommenderar detta (t.ex.DX-Kwik).
Arbetsplats
Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk.
Oordning på arbetsplatsen medför ökad olycksrisk.
Se till att det finns tillräckligt med ljus och god ventilation på arbetsplatsen.
Mekaniska säkerhetsåtgärder
Gör inga modifikationer eller ändringar på verktyget, särskilt på kolven.
Använd endast fästelement som är avsedda och godkända för verktyget.
Termiska säkerhetsåtgärder
Överskrid inte rekommenderad, maximal infästningshastighet.
Om verktyget blir överhettat måste du låta det svalna.
Demontera inte verktyget när det är varmt. Låt verktyget svalna.
Låt verktyget svalna om patronbandet börjar smälta.
Explosionsrisk med patroner
Använd endast patroner som är godkända för verktyget.
Ta ut patronbandet när arbetet är färdigt eller verktyget ska flyttas.
Försök inte att avlägsna patroner från bultstyrningen eller verktyget med våld.
Förvara oanvända patroner på en tillsluten plats där de skyddas från fukt och höga temperaturer.
Beskrivning
Produktöversikt
Avgaskolvens returenhet
Styrhylsa
Hölje
Patronkanal
Låsspärr effektreglering
Effektregleringsratt
Display
Tryckknapp
Mjukgrepp
Avtryckare
Manöverknapp
Ventilationsspringor
Kolvring
Kolv
Bultstyrning
Låsspärr bultstyrning
Buffert
Centreringshylsa
Platt borste
Stor rundborste
Liten rundborste
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en bultpistol för infästning av spik, gängbultar och kombielement i stål.
Var alltid noga med att använda rätt utrustning när du arbetar med verktyget. Bultstyrning, kolv och fästelement måste passa ihop.
Minimiavstånd
Infästning i stål
Håll vid infästning i stål alltid följande minsta avstånd:
Minsta kantavstånd från kanten på underlaget till fästelementet måste vara minst 15 mm.
Minsta axelavstånd mellan två fästelement måste vara minst 20 mm.
Underlaget måste vara minst 6 mm tjockt.
Information om appen
Ladda ner appen för att få mer information. Starta genom att skanna QR-koden i väskan.
Information om användningsområden
Se
Hilti s produktsida för mer information om användningsområden.
Teknisk information
Bultpistol
Vikt
DX 5 GR
3,43 kg
Verktygets längd
DX 5 GR
495 mm
Spiklängd
DX 5 GR
≤ 22 mm
Rekommenderad maximal infästningshastighet
DX 5 GR
700 varv/h
Användningstemperatur (omgivningstemperatur)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Slagrörelse
DX 5 GR
32 mm
Erforderligt anpressningstryck
DX 5 GR
≥ 50 N
Maximalt utstrålad sändningseffekt
−27,2 dBm
Frekvens
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Bullervärden uppmätta enligt EN 15895
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika bultpistoler med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar bultpistolens huvudsakliga användning. När bultpistolen används inom andra områden, med annan utrustning eller med otillräckligt underhåll, kan värdena bli annorlunda. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För en korrekt bedömning av exponeringen ska även den tid då verktyget inte är i ingrepp räknas in. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer. Exempel på åtgärder: underhåll av bultpistol och tillbehör, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärdena har mätts upp givet följande ramvillkor:
Ramvillkor bullervärden
Patron
Kaliber 6,8/11 svart
Effektinställning
2
Användningsområden
Infästning av 24 mm trä mot betong (C40) med X‑U47 P8
Bullerinformation enligt EN 15895
Ljudeffektnivå (LWA)
105 ±2 dB
Ljudtrycksnivå (LpA)
101 ±2 dB
Ljudtrycksnivåns högsta värde (LpCpeak)
133 ±2 dB
Vibration
Vibrationsvärdet enligt 2006/42/EC överskrider inte 2,5 m/s².
Användning
Skyddsanordningar
Kontrollera innan du börjar arbeta att alla skyddsanordningar sitter monterade och fungerar som de ska. Alla delar måste monteras på rätt sätt och uppfylla alla krav för att maskinen ska fungera perfekt.
Ladda enkelinfästningsverktyget
Skjut in fästelementet i verktyget framifrån tills elementets rondell sitter fast i verktyget.
Skjut patronbandet med den smala änden först underifrån in i verktygets handtag tills patronbandet är helt inne i verktyget. Om du vill sätta in ett delvis använt patronband drar du patronbandet för hand uppåt ur verktyget tills en oanvänd patron hamnar i patronläget.
Ställa in effekt
Tryck in (frigör) effektregleringsspärren.
Vrid på effektregleringsratten för att ställa in önskad effekt.
Kontrollera infästningens kvalitet efter Hilti s standard.
Anpassa patronstyrka och effektinställning efter användningen.
Börja alltid med lägsta effekt, om du inte är bekant med verktyget.
Elementinfästning med enkelinfästningsverktyg
Placera verktyget.
Håll verktyget rakt mot arbetsytan och tryck ner det i rät vinkel.
Tryck på avtryckaren för att fästa elementet.
Tömma enkelinfästningsverktyget
Dra ut patronen ur verktyget.
Dra ut fästelementet ur verktyget.
Till- och frånkoppling av Bluetooth
Tryck på knappen i 1–2 sekunder för att koppla till Bluetooth.
Bluetooth kopplas automatiskt från efter 2 minuter.
Återställa rengöringsindikatorn
Håll tryckknappen intryckt i 10–12 sekunder för att återställa rengöringsindikatorn.
Rengöringsindikatorn består av fem streck. Varje streck står för 500 infästningar.
Infästning av X-FCM gallerdurksfäste
Sätt in gängbulten i stålbalken. Använd centreringshylsan för att enkelt kunna centrera infästningen. Mät bultens utstick genom att kontrollera inträngningsdjupet med tolken.
Sätt dit X-FCM-hållarflänsen.
Skruva på hållarflänsen.
Åtdragningsmoment: 5–8 Nm
Infästning av X-FCP durkplåtsfäste
Förborra eller stansa ut hål i durkplåten.
Håll alltid följande minsta avstånd:
A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
Fäst den gängade bulten i det förberedda hålet. Mät bultens utstick genom att kontrollera inträngningsdjupet med tolken.
Sätt dit X-FCP-hållarflänsen.
Skruva på hållarflänsen.
Åtdragningsmoment: 5–8 Nm
Infästning av X-GR-galler
Sätt dit elementet i bultstyrningen.
För elementen genom gallret och sätt dem i stålet.
Vrid åt elementet så att det sitter fast.
Åtdragningsmoment: 3-5 Nm
Tillvägagångssätt vid feltändning i patronen
Håll verktyget tryckt mot arbetsytan i 30 sekunder.
Om patronen fortfarande inte avfyrats, tar du bort verktyget från arbetsytan. Se till att du inte riktar det mot dig själv eller andra personer.
Dra ut patronbandet en patron för hand och använd sedan resten av patronbandet.
Felaktiga infästningar utan patronantändning
VARNING
Hög temperatur Verktyget kan varmt när det används.
Använd skyddshandskar.
Låt verktyget svalna.
Avsluta omedelbart arbetet.
Töm och demontera verktyget.
Kontrollera att rätt kombination av kolv och fästelement har valts.
Kontrollera ev. förslitning hos buffert och kolv och byt ut de delar som krävs.
Rengör verktyget.
Kvarstår problemet fortfarande efter de ovannämnda åtgärderna får verktyget inte längre användas.
Låt Hilti -service undersöka och vid behov reparera verktyget.
Även vid normal användning blir verktyget smutsigt och komponenter med betydelse för funktionen slits.
Utför regelbundna kontroller och underhållsåtgärder. Underhåll ska utföras efter 30 000 infästningar.
Rengör verktyget efter 2 500–3 000 infästningar. Infästningsräknaren visar antalet infästningar efter den senaste återställningen av rengöringsindikatorn. Ett streck betyder 500 infästningar.
Kontrollera kolven och bufferten dagligen vid intensiv användning och senast efter varje rekommenderat rengöringsintervall på 2 500–3 000 infästningar.
Kontroller, underhållsintervall och rengöringsintervall bygger på en normal användning av verktyget. Om du märker i förtid att verktyget inte fungerar felfritt, ska du genast låta utföra service på det.
Skötsel och underhåll
Underhåll av verktyget
VARNING
Rengöring Tänk på följande punkter vid rengöring av verktyget:
Använd inte spruta eller ångtvätt vid rengöringen.
Förhindra att partiklar tränger in i verktyget.
VARNING
Risk för personskada genom deflagration! Krutrester i verktyget kan antändas och leda till en okontrollerad avfyrning eller fragmentering.
Rengör verktyget regelbundet. Följ alla underhålls- och rengöringsanvisningar i denna dokumentation.
Används undermåliga patroner hjälper det inte att rengöra verktyget för att minska risken att krutrester inuti avgaskolvens returenhet antänds och orsakar en okontrollerad avfyrning eller fragmentering. För att minska risken krävs måste verktyget lämnas in till underhåll hos Hilti -service.
Rengör regelbundet utsidan av verktyget med en lätt fuktad rengöringstrasa.
Underhåll
VARNING
Skadliga ämnen Smuts i DX-verktyg innehåller ämnen som kan vara hälsofarliga.
Undvik att andas in damm eller smuts vid rengöringen.
Håll damm och smuts borta från livsmedel.
Tvätta händerna när du har rengjort verktyget.
Använd aldrig fett för att rengöra eller smörja verktygets delar. Detta kan leda till funktionsstörningar. Använd Hilti -sprej för att slippa funktionsstörningar på grund av olämpligt rengöringsmedel.
Kontrollera regelbundet att verktygets yttre delar inte är skadade.
Kontrollera regelbundet att alla reglage fungerar som de ska.
Verktyget får endast användas tillsammans med rekommenderade patroner och rekommenderad effektinställning.
Fel patroner eller för högt inställda energivärden kan leda till att verktyget skadas.
Utför underhåll på verktyget
Utför underhåll på verktyget om någon av följande situationer uppstår:
Effektfluktuationer.
Feltändning hos patronerna.
Användarkomforten försämras påtagligt.
Anpressningstrycket som krävs ökar märkbart.
Motståndet i avtryckaren ökar.
Det går trögt att ställa om effekten.
Patronbandet går endast med svårighet att ta bort.
Underhållsindikatorn visar att det är dags för verktygsservice.
Demontera enkelinfästningsverktyg
Kontrollera att verktyget är helt tömt på patronband och fästelement. Om det finns ett patronband eller fästelement i verktyget, måste du dra ut patronbandet för hand uppåt ur verktyget och ta ut elementet ur bultstyrningen.
Tryck på spärren på bultstyrningens sida för att kunna skruva ut bultstyrningen.
Skruva ut bultstyrningen.
Avskilj bufferten genom att avbryta bultstyrningen. Ta bort bufferten.
Ta bort kolven.
Kontroll av buffert och kolv
VARNING
Risk för personskada på grund av defekt buffert eller kolv. Kontrollera att inte bufferten eller kolven är sliten och byt ut dem om du upptäcker några skador.
Manipulera inte kolven.
I följande fall ska kolven bytas ut:
Kolven är skadad.
Kolven är mycket är sliten (t.ex. 90° segmentbrott)
Kolvringarna är spruckna eller fattas.
Kolven har böjts (kontrollera genom att rulla den på en plan yta).
I följande fall ska bufferten bytas ut:
Buffertens metallring är skadad eller sitter löst.
Av bufferten fäster inte längre på bultstyrningen.
Under metallringen märks en kraftig, punktformad nötning av gummit.
Kontrollera ev. förslitning av bultstyrningen
Kontrollera att bultstyrningen inte är sliten och byt ut bultstyrningen om ett bultavsnitt är skadat (t.ex. har gått sönder, om det har böjts, utvidgats eller fått sprickor).
Kontakta vid behov Hilti -service.
Rengöra och smörja enkelinfästningsverktyg
Spreja ett tunt lager olja på kolvringarna och rengör dem med den platta borsten tills de kan röra sig obehindrat.
Rengör bultstyrningens gänga med den platta borsten.
Rengör höljet invändigt med den stora rundborsten.
Demontera avgaskolvens returenhet.
Rengör avgaskolvens returenhet.
Spreja de rengjorda delarna med den medföljande Hilti -sprejen.
Använd enbart
Hilti -sprej eller produkter av jämförbar kvalitet. Att använda andra smörjmedel kan skada verktyget.
Spreja effektregleringen lätt med den medföljande Hilti -sprejen.
Montera enkelinfästningsverktyg
Undersök om det sitter en patron i verktyget och ta i så fall bort den.
Montera avgaskolvens returenhet.
Sätt in kolven.
Sätt in bufferten på bultstyrningen.
Skruva fast bultstyrningen.
Slutlig kontroll av verktyget
Efter service- och underhållsarbeten ska du kontrollera att alla skyddsanordningar har satts på och fungerar väl.
Tryck efter kontrollen på tryckknappen i 10–12 sekunder för att återställa underhållsräknaren.
Hjälp vid störningar
Problem med verktyget
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Allt starkare anpressningstryck behövs
Ansamling av förbränningsrester.
Utför underhåll på verktyget.
Motståndet i avtryckaren tilltar
Ansamling av förbränningsrester.
Utför underhåll på verktyget.
Svårt att ställa om effekten
Ansamling av förbränningsrester.
Utför underhåll på verktyget.
Kolven fastnar i avgaskolvens returenhet
Skadad kolv.
Byt kolv.
Buffertnötning inuti avgaskolvens returenhet.
Kontrollera kolven och bufferten och byt vid behov ut dem.
Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.
Ansamling av förbränningsrester.
Utför underhåll på verktyget.
Avgaskolvens returenhet har fastnat
Ansamling av förbränningsrester.
Utför underhåll på verktyget.
Verktyget kan inte avfyras
Verktyget pressas inte fullt ut mot underlaget.
Pressa verktyget fullt ut mot underlaget.
Kolven i fel läge.
Avlägsna patronbandet och rengör verktyget.
Kontrollera kolven och bufferten och byt vid behov ut dem.
Problem med infästningselementen i stål
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Elementet tränger inte tillräckligt djupt in i underlaget
För låg effekt.
Öka effekten (effektreglering).
Använd starkare patroner.
Användningsgränsen har överskridits (mycket hårt underlag).
Använd ett starkare system, t.ex. DX 76 (PTR).
Elementet fäster inte i underlaget
Tunt stålunderlag (4–5 mm)
Använd annan effektinställning eller andra patroner.
Elementbrott
För låg effekt.
Öka effekten (effektreglering).
Använd starkare patroner.
Användningsgränsen har överskridits (mycket hårt underlag).
Använd ett starkare system, t.ex. DX 76 (PTR).
För hög effekt.
Minska effekten (effektreglering).
Använd svagare patroner.
Använd spik med Top Hat.
Använd spik med rondell.
Bulten har fästs för djupt
För hög effekt.
Minska effekten (effektreglering).
Använd svagare patroner.
Problem med patronerna
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Ingen patronmatning
Skadat patronband.
Byt ut patronbandet.
Verktyget är för smutsigt.
Utför underhåll på verktyget.
Låt Hilti -service kontrollera verktyget om så behövs.
Verktyget har skadats.
Om problemet kvarstår: Kontakta Hilti -service.
Patronbandet sitter fast
Verktyget är överhettat.
Låt verktyget svalna.
Ta därefter ut patronbandet försiktigt ur verktyget.
Om problemet kvarstår: Kontakta Hilti -service.
Patronen går inte att fyra av
Dålig patron.
Dra fram patronbandet en patron.
Verktyget är smutsigt.
Utför underhåll på verktyget.
Patronbandet smälter
Verktyget pressas an för länge vid infästningen.
Pressa inte verktyget för länge mot underlaget innan du avfyrar det.
Avlägsna patronbandet.
För hög infästningshastighet.
Avbryt genast arbetet.
Avlägsna patronbandet och låt verktyget svalna.
Patron lossnar från patronbandet
För hög infästningshastighet.
Avbryt genast arbetet.
Avlägsna patronbandet och låt verktyget svalna.
Patronbandet sitter fast
Ansamling av förbränningsrester.
Utför underhåll på verktyget.
Övriga störningar
Kontakta
Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Avfallshantering
Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att
Hilti tar hand om det. Hör efter med
Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Under följande länkar hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r6168208.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.
Tillverkargaranti
Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Bekräftelse av CIP-provning
För länder utanför EU och EFTA som är medlemmar i C.I.P. gäller:
Hilti DX 5 är typgodkänd och systemtestad. På grund av detta har verktyget försetts med kvadratiskt PTB-godkännandemärke med godkännandenummer S 995. På så sätt garanterar
Hilti att verktyget stämmer överens med typprovet. Oacceptabla defekter som konstateras vid användande av verktyget måste rapporteras till ansvarig chef vid godkännandemyndigheten (PTB) samt till ”Office of the Permanent International Commission” (C.I.P.).
För att se kontospecifika priser och innehåll, välj rätt konto.
Byt konto
Ditt konto
Mina dokument
Favoritlistor och rekommendationer
Verktygshantering
Välj nästa steg för att fortsätta
Inloggning lyckades inte
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.