SR 30-A36
Originalbruksanvisning
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
| Anmärkningar och annan praktisk information |
|
| Hantering av återvinningsbara material |
|
| Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:| Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
|
| Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
|
| På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
|
| Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande symboler kan förekomma på produkten:![]() |
Likström |
![]() |
Tomgångsslagtal |
| Trådlös dataöverföring |
|
| Litiumjonbatteri |
|
| Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning . |
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerTigersåg SR 30-A36 Generation 01 Serienr
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg
VARNING
Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
- Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
- Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
- Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
- Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
- Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
- Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
- Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för sågning med fram- och återgående sågblad
- Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold elledning. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
- Fäst och säkra verktyget till exempel med tvingar vid ett stabilt underlag. Om du håller arbetsstycket med handen eller mot kroppen förblir det labilt, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för sågning
Personsäkerhet- Håll händerna borta från sågbladet och området omkring det. Håll i extrahandtaget eller motorkåpan med den andra handen. Om du håller sågen med båda händerna kan de inte skadas vid sågningen.
- Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
- Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
- Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
- Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
- Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
- Håll inte händerna under arbetsstycket.
- Håll aldrig fast arbetsstycket som ska sågas med handen eller stödd på ena benet. Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag.
- Håll alltid verktyget stadigt med båda händerna i de avsedda handtagen och placera dina armar i en position som hjälper dig att stå emot bakslagskrafterna.
- Håll alltid handtaget torrt och rent.
- Håll sågbladet sidledes och se till att aldrig hålla det i linje med kroppen. Vid ett kast kan sågen hoppa bakåt!
- Om sågbladet fastnar eller om du avbryter arbetet ska du koppla från sågen och hålla kvar sågen stilla tills sågbladet har stannat helt. Försök aldrig att dra ut sågen ur arbetsstycket eller att dra den bakåt så länge bladet roterar och kan göra ett kast.
- Om du vill starta en såg igen som är instucken i ett arbetsstycke centrerar du klingan i sågspåret och kontrollerar att tänderna inte har fastnat i arbetsstycket.
- Var extra försiktig vid sågning i befintliga väggar eller andra områden som du inte har full uppsikt över. Sågklingan kan fastna i dolda föremål och ett kast kan uppstå.
- Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
- Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold elledning. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
- Använd inte slöa eller skadade sågblad. Dessa orsakar ökad friktion, klämning eller kast hos sågbladet.
- Observera tillverkarens anvisningar om hantering och förvaring av sågblad.
- Verktyget måste tryckas mot det arbetsstycke som ska bearbetas med kontaktskon. Detta garanterar optimalt och säkert arbete.
- Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot heta spån.
Extra säkerhetsföreskrifter
- Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
- Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
- Använd inte slöa eller skadade sågblad. Dessa orsakar ökad friktion, klämning eller kast hos sågbladet.
- Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
- Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Håll aldrig fast arbetsstycket som ska sågas med handen eller stödd på ena benet.
- Koppla inte till verktyget förrän i arbetsläge.
- Rikta alltid verktyget bort från kroppen när du sågar.
- Arbeta med måttligt anpressningstryck och avsedd såghastighet, särskilt vid stora rördiametrar. På så vis undviks överhettning av verktyget.
- När du ska kapa rörledningar, se alltid efter att det inte är någon vätska kvar i ledningarna. Töm dem vid behov.
- När du sågar i rörledningar bör du alltid hålla verktyget högre än röret som ska kapas.
- Verktyget är inte skyddat mot fukt. Vätska som rinner ut kan orsaka kortslutning i verktyget.
- Såga aldrig i okända underlag och håll såglinjen fri från hinder på både ovan- och undersidan.
- Om sågbladet stöter på ett hårt föremål kan det ge en rekyl upp i verktyget.
- Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
- Ta alltid ur batteriet när det inte används, före underhåll, byte av insatsverktyg och transport.
- Aktivera transportsäkringen vid förvaring och transport av verktyget.
- Observera tillverkarens anvisningar om hantering och förvaring av sågblad.
- Användaren och personer som befinner sig i närheten måste under användningen bära skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och lätt andningsskydd.
- Använd alltid sågblad med lämplig längd. Sågbladet måste sticka ut ur arbetsstycket under hela slaglängden.
- Gör pauser i arbetet samt utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna.
- Titta inte direkt in i verktygets LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer. Risk för bländning.
- Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon. Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.
- Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
- Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
- Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti Service .
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti Service .
Beskrivning
Produktöversikt
- Chuck
- Fäste för skäradapter
- Fällbara ställningshakar
- Förvalt varvtal
- Transportsäkring
- Strömbrytare
- Bakre handtag
- Laddningsindikering för batteri
- Batteriets låsknapp
- Batteri
- Säkerhetsögla
- Främre greppområde
- Spak för lossning av sågklingan
- Uppsugningsanslutning (USA: tillbehör)
- Kontaktsko
- Låsknapp för kontaktsko
- Sågklinga
- Skäradapter (tillbehör)
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en batteridriven tigersåg. Den är avsedd för kapning av trä, träliknande material, metall och plast.
Produkten är avsedd för tvåhandsfattning.Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typ B 36 med produkten.
Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.
Möjlig felanvändning
- Såga inte i tegel, betong, lättbetong, natursten eller kakel.
- Använd inte produkten för kapning av ledningar som fortfarande kan innehålla vätska.
- Såga inte i okända material.
Indikering för litiumjonbatteriet
Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget signaleras via batteriets indikeringar. Tryck på en av litiumjonbatteriets låsknappar för att se batterinivån.| Status |
Betydelse |
|---|---|
| 4 lysdioder lyser. |
Laddningsstatus: 75 % till 100 % |
| 3 lysdioder lyser. |
Laddningsstatus: 50 % till 75 % |
| 2 lysdioder lyser. |
Laddningsstatus: 25 % till 50 % |
| 1 lysdiod lyser. |
Laddningsstatus: 10 % till 25 % |
| 1 lysdiod blinkar. |
Laddningsstatus: < 10 % |
| 1 lysdiod blinkar, verktyget är inte färdigt att användas. |
Batteriet är överhettat eller helt urladdat. |
| 4 lysdioder blinkar, verktyget är inte färdigt att användas. |
Verktyget är överlastat eller överhettat. |
Leveransinnehåll
Tigersåg, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group .
Teknisk information
| SR 30-A36 |
|
|---|---|
| Märkspänning |
36 V |
| Vikt enligt EPTA-procedur 01 |
5,2 kg |
| Slagtal (Steg 1) |
2 500 varv/min |
| Slagtal (Steg 2) |
2 800 varv/min |
| Slaglängd |
32 mm |
| Chuck |
0,5 in |
| Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
| Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
| SR 30-A36 |
|
|---|---|
| Ljudeffektnivå (LWA) |
96 dB(A) |
| Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA) |
5 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå (LpA) |
85 dB(A) |
| Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA) |
5 dB(A) |
| SR 30-A36 |
|
|---|---|
| Vibrationsemissionsvärde vid sågning av spånskivor (ah,B) |
22,5 m/s² |
| Osäkerhet sågning av spånskivor (K) |
3,7 m/s² |
| Vibrationsemissionsvärde vid sågning av träbjälkar (ah, WB) |
20,5 m/s² |
| Osäkerhet sågning av träbjälkar (K) |
3,3 m/s² |
Batteri
| Batteriets driftspänning |
36 V |
| Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
| Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ |
| Batteritemperatur när laddningen påbörjas |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Förberedelser för arbete
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Laddning av batteri
- Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
- Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
- Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.
Sätta i batteriet
- Ladda batteriet helt innan det används första gången.
- Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
- Kontrollera att batteriet sitter stadigt.
Ta ut batteriet
- Tryck på knappen för batteriets låsspärr.
- Ta ut batteriet ur verktygshållaren.
Montera ställningshake (tillbehör)
- Aktivera transportsäkringen.
- Montera ställningshaken.
Sätta i sågbladet
- Aktivera transportsäkringen eller ta ut batteriet ur verktyget.
- Kontrollera att mejselns insticksände är ren och lätt infettad. Rengör och smörj in insticksänden vid behov.
- Skjut fastlåsningsspaken uppåt tills det tar stopp och håll den i detta läge.
- Tryck sågbladet framåt in i chucken.
- Låt fastlåsningsspaken glida tillbaka.
- Kontrollera att den sitter fast genom att dra i sågbladet.
Montera uppsugningsanslutningen (USA: tillbehör)
- Dra ur kontaktskon.
- Sätt uppsugningsanslutningen på kontaktskons uttag.
- För in den lätt infettade kontaktskon helt i styrskenan.
Användning
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Föra sågen
- Håll sågen i de avsedda handtagen.
- För sågen till arbetsstycket.
- För sågen fram och tillbaka.
- Om du trycker sågen mot arbetsstycken kan sågbladet gå av och ge upphov till skador.
- Om du trycker sågen mot arbetsstycken kan sågbladet gå av och ge upphov till skador.
Sågning
- Avaktivera transportsäkringen och tryck in strömbrytaren.
- I bilden ser du flera exempel på hur du kan föra sågen för att såga effektivt.
- I bilden ser du flera exempel på hur du kan föra sågen för att såga effektivt.
- När du har sågat färdigt släpper du upp strömbrytaren.
- Aktivera transportsäkringen.
Ta bort sågblad
- Aktivera transportsäkringen eller ta ut batteriet ur verktyget.
- Skjut fastlåsningsspaken uppåt tills det tar stopp och håll den i detta läge.
- Dra sågbladet framåt ur chucken.
- Låt fastlåsningsspaken glida tillbaka.
Skötsel och underhåll
Verktygets skötsel- Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Rengör och smörj chuckens utsida regelbundet. Använd vår Hilti -spray 314648 för detta.
- Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Se till att ingen fukt tränger in.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti -service för reparation.
- Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Byta ut kontaktsko
- Avlägsna batteriet.
- Ta bort sågbladet.
- Tryck på den röda låsknappen för kontaktskon på undersidan av tigersågen.
- Dra ur kontaktskon.
- Tryck på den röda låsknappen för kontaktskon på undersidan av tigersågen.
- För in den lätt infettade kontaktskon helt i styrskenan.
- Kontrollera att kontaktskon häktat fast.
Transport och förvaring av batteridrivna verktyg
Transport- Ta bort batterierna.
- Transportera aldrig batterierna löst liggande.
- Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
- Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
- Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
- Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Tigersågen är inte fullt funktionsduglig
| Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
|---|---|---|
| Verktyget startar inte. |
Batteriet har inte satts in helt. |
|
| Batteriet tomt. |
|
|
| Transportsäkringen har inte aktiverats. |
|
|
| Det går inte att ta ut sågklingan ur chucken. |
Fastlåsningsspaken är inte intryckt hela vägen. |
|
| Chucken har satts igen av sågrester. |
|
Tigersågen är fullt funktionsduglig
| Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
|---|---|---|
| Verktyget har inte full effekt. |
Strömbrytaren är inte helt intryckt. |
|
| Batteriet laddar ur |
|
|
| Det går inte att ta ut sågklingan ur chucken. |
Fastlåsningsspaken är inte intryckt hela vägen. |
|
Avfallshantering
Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att
Hilti tar hand om det. Hör efter med
Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
- Skicka aldrig iväg skadade batterier!
- Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
- Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
- Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r5962277.En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.